17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

ステンレス固定キャスターストッパーなし K-1320SR

通常単価(税別)
1,0288,700特別価格
税込単価
1,1319,570特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。【用途】・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス固定キャスターストッパーなし K-1320SR 外形図

製品仕様

  • 材質:本体/ステンレス鋼板(SUS304)、車輪/ゴム(R)・ナイロン(N)、ウレタン(ベアリング入り)(UB)、フェノール(PH)
  • 表面仕上:本体/鏡面バフ研磨

規格表

ステンレス固定キャスターストッパーなし K-1320SR 規格表

※表中のW2はゴム車を示します。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ

(mm)

許容荷重範囲

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

許容荷重

(daN)

荷重区分

車輪幅

(mm)

プレート長さ L1

(mm)

プレート幅 W1

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
[ナイロン] ナイロン
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
55~64.9
55
~39.9
28
70
中荷重用
26
70
47
30944
10
1個
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
フェノール樹脂
耐薬品性
55~64.9
55
~39.9
28
70
中荷重用
26
70
47
30954
10
1個
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
ゴム
なし
55~64.9
55
~39.9
28
50
軽荷重用
26
70
47
30939
10
1個
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
[ウレタン] ウレタンゴム
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
55~64.9
55
~39.9
28
70
中荷重用
26
70
47
30949
10
1個
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
55~64.9
55
~39.9
28
80
中荷重用
26
70
47
30945
10
1個
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
[ウレタン] ウレタンゴム
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
55~64.9
55
~39.9
28
80
中荷重用
26
70
47
30950
10
1個
130.1~170
132
80.01~140.00
95.1~125
100
[ナイロン] ナイロン
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
80~84.9
80(90)
40~49.9
45(50)
120
中荷重用
32
110
78
30946
10
1個
130.1~170
132
80.01~140.00
95.1~125
100
フェノール樹脂
耐薬品性
80~84.9
80(90)
40~49.9
45(50)
120
中荷重用
32
110
78
30956
10
1個
130.1~170
132
80.01~140.00
95.1~125
100
ゴム
なし
80~84.9
80(90)
40~49.9
45(50)
120
中荷重用
32
110
78
30941
10
1個
130.1~170
132
80.01~140.00
95.1~125
100
[ウレタン] ウレタンゴム
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
80~84.9
80(90)
40~49.9
45(50)
100
中荷重用
32
110
78
30951
10
1個
130.1~170
168
140.01~220.00
95.1~125
125
ゴム
なし
100~
100(112)
50~59.9
53(56)
150
中荷重用
38
140
94
30942
10
1個
130.1~170
168
80.01~140.00
95.1~125
125
[ウレタン] ウレタンゴム
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
100~
100(112)
50~59.9
53(56)
130
中荷重用
38
140
94
30952
10
1個
170.1~200
190
140.01~220.00
125.1~160
150
[ナイロン] ナイロン
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
100~
100(112)
50~59.9
53(56)
160
中荷重用
40
140
94
30948
10
1個
170.1~200
190
140.01~220.00
125.1~160
150
フェノール樹脂
耐薬品性
100~
100(112)
50~59.9
53(56)
160
中荷重用
40
140
94
30958
10
1個
170.1~200
190
140.01~220.00
125.1~160
150
ゴム
なし
100~
100(112)
50~59.9
53(56)
160
中荷重用
40
140
94
30943
10
1個
170.1~200
190
80.01~140.00
125.1~160
150
[ウレタン] ウレタンゴム
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
100~
100(112)
50~59.9
53(56)
140
中荷重用
40
140
94
30953
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,182
( 1,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,200
( 1,320 )
9日目
1,028
( 1,131 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,901
( 2,091 )
5日目
1,362
( 1,498 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,064
( 2,270 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,3352,968
( 3,265 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,000
( 4,400 )
8日目
3,568
( 3,925 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,660
( 5,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,950
( 5,445 )
5日目
5,881
( 6,469 )
5日目
5,500
( 6,050 )
5日目
8,700
( 9,570 )
9日目
6,2885,659
( 6,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,5046,828
( 7,511 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
【用途】
・厨房室などの台車・ワゴン・食品機械。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス固定キャスターストッパーなし K-1320SRのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
古くなったものと交換
5
満足度:5.0
値段の割に品質は非常に高いです。また次回も購入させていただくと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス固定キャスターストッパーなし K-1320SR
ステンレス自在キャスターストッパーなし K-1320S
低床式重荷重用固定キャスターストッパーなし K-540SR
ステンレス耐熱樹脂車輪固定キャスターストッパーなし K-1580K
ステンレスキャスター SU-SRシリーズ 自在
ステンレスプレス固定キャスターストッパーなし K-1304R
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造ナンシンタキゲン製造
通常価格1,028-1,900 -2,571 -4,5751,496 -4,310 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式固定ねじ込み式プレート式固定
金具材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPC)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレスステンレス鋼板(SUS304)
ストッパなしなしなしなしなしなし
取付穴種類長穴長穴丸穴長穴-丸穴
用途商業施設ディスプレイ / 物流、台車商業施設ディスプレイ / 物流、台車商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / OA機器情報通信機器商業施設ディスプレイ / 工場設備商業施設・ディスプレイ・什器 / 物流・台車・パレット / 工場設備商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / OA機器情報通信機器 / 工場設備
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング