17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ(mm)

    ~mm
  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 19日以内

ステンレス緩衝器付自在キャスターストッパーなし K-1560G

通常単価(税別)
25,30228,271
税込単価
27,83231,098
通常出荷日:5日目~19日目

緩衝器付キャスタークリーンルーム内の運搬に最適【特長】・小型緩衝器(ショックアブソーバ)内蔵により衝撃...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス緩衝器付自在キャスターストッパーなし K-1560G 外形図

製品仕様

  • 材質:本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、車輪/ウレタン
ステンレス緩衝器付自在キャスターストッパーなし K-1560G 製品仕様

規格表

型番φDHLW製品質量(g)
K-1560G-100-UR100165~14235~5828755
K-1560G-125-UR125186~16142~6732890

注意・禁止事項

  • 掲載の基準荷重は許容荷重ではありません。最も衝撃吸収効果が得られる荷重を表しています。
  • 快適にご使用頂くために、随時、潤滑スプレー等を注入し、動作を確認してください。(緩衝器には注油しないでください。)
  • 機器に取付けた状態で基準荷重の変更はしないでください。
  • 高さ及び偏心寸法は、緩衝器の伸縮により変化します。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ

(mm)

車輪径 D

(φ)

商品CD

最小発注数量
130.1~170
165~142
100
31442
1個
170.1~200
186~161
125
31443
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,302
( 27,832 )
19日目
28,271
( 31,098 )
5日目

詳細情報

基本情報

緩衝器付キャスター
クリーンルーム内の運搬に最適
【特長】
・小型緩衝器(ショックアブソーバ)内蔵により衝撃や振動・騒音を抑えます。
・振動加速度はショックアブソーバ無しのキャスターの10分の1。
・グレーチング上走行時の塵舞い上げ量は8分の1。
・耐摩耗性能や引裂強度に優れた、導電ウレタンを使用しているので、静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
・緩衝器取付け位置を変えることにより3タイプの基準荷重が設定ができます(100N/200N/300N)初期設定300N。
【用途】
・精密機器・運搬用台車。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス緩衝器付自在キャスターストッパーなし K-1560Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス緩衝器付自在キャスターストッパーなし K-1560G
双輪自在キャスターストッパーなし K-200G
ステンレス低床重量用自在キャスターストッパーなし K-1570J
重量用自在キャスターストッパーなし K-100ZHB
ステンレス低床重荷重用自在キャスターストッパーなし(双輪タイプ) K-1508-W
低床超重量用固定キャスターストッパーなし K-590K
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格25,302-1,14250,794 -8,145 -15,95015,568
通常出荷日5日目〜在庫品1日目5日目〜在庫品1日目〜10日目14日目
キャスタタイププレート式自在 / 緩衝器付プレート式自在 / 双輪プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式固定
金具材質ステンレス鋼板(SUS304)アルミ合金ダイカストステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPC)ステンレス鋼板(SUS304)熱間圧延鋼板
許容荷重範囲(daN)~35.00140.01~220.00750.01~-485.01~750.00485.01~750.00
車輪径【範囲選択】(mm)95.1~12550.1~70-95.1~12570.1~95-
車輪材質ウレタンゴムナイロンMCナイロン-MCナイロンポリアミド
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング