17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

グレー車輪自在キャスターストッパー付 K-612JS

通常単価(税別)
6702,577
税込単価
7372,835
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】・走行跡が目立たない、グレー車輪。・反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性。【用途】・OA機...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

グレー車輪自在キャスターストッパー付 K-612JS 外形図01

製品仕様

【材質】

  • 本体:圧延鋼板(SPC)
  • 車輪:エラストマー(TP)/グレーゴム(R)

 

【表面仕上】
  • 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

規格表

型番φDHL1×W1P1×P2
(P'1×P'2
L2W2td旋回半径
(R)
許容荷重
N
製品質量
(g)
K-612JS-50-TP506559×4746×3516202φ6.554500160
K-612JS-65-TP658570×5855×4225252.3φ8.879500380
K-612JS-75-TP759370×5855×4225252.3φ8.879500410
K-612JS-100-TP10013090×9071×71
(68×68)
30323.610.5981,0001,070
K-612JS-125-R125165102×10280×80
(75×75)
35324111181,5001,590
K-612JS-150-R150190102×10280×80
(75×75)
40324111221,6001,770

商品特長詳細

キャスター車輪の材質の特性

-弾性圧縮ヒズミ耐摩耗性耐候性耐ガソリン・軽油耐油性
(機械油)
耐薬品性(弱酸・アルカリ)耐熱性耐寒性
天然ゴム××+80-40

※◎:優、○:良、△:可、×:不可
注)本表は材質のみの一般特性です。使用温度や条件により、使用グリス(耐熱・耐寒)の変更が必要です。

車輪の特性・特徴について

【ゴム車】

  • 一般的に一番よく用いられる車輪です。表面硬度が低く弾性をもっているためクッション性を要求される場合には最適です。凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があります。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ

(mm)

許容荷重範囲

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

取付穴種類

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ L1

(mm)

プレート幅 W1

(mm)

旋回半径

(mm)

商品CD

最小発注数量
50.1~70
65
35.01~80.00
~50
50
エラストマー
~54.9
46
~39.9
35
丸穴
50
20
59
47
54
31694
1個
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
エラストマー
55~64.9
55
40~49.9
42
丸穴
50
25
70
58
79
31695
1個
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
エラストマー
55~64.9
55
40~49.9
42
丸穴
50
25
70
58
79
31696
1個
100.1~130
130
80.01~140.00
95.1~125
100
エラストマー
65~74.9
68(71)
65~74.9
68(71)
長穴
100
32
90
90
98
31697
1個
130.1~170
165
140.01~220.00
95.1~125
125
ゴム
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
長穴
150
32
102
102
118
31698
1個
170.1~200
190
140.01~220.00
125.1~160
150
ゴム
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
長穴
160
32
102
102
122
31699
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670
( 737 )
在庫品1日目当日出荷可能
732
( 805 )
9日目
961
( 1,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,937
( 2,131 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,577
( 2,835 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,450
( 2,695 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・走行跡が目立たない、グレー車輪。
・反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性。
【用途】
・OA機器・大型・中型の機器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グレー車輪自在キャスターストッパー付 K-612JSのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
機材ラックの移動用に
4
満足度:4.0
キャスターがついていない機材ラックにキャスターをつけて移動しやすくするため購入。 タキゲンブランドですが、作っているのは...もっと読む
1人が参考にしています。
自作ルーターテーブルの移動用
4
満足度:4.0
いつもはホームセンターで購入していましたが、価格的にもあまり変わりがないので、試しに購入してみました。 小ぶりながら、強...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グレー車輪自在キャスターストッパー付 K-612JS
グレー車輪固定キャスターストッパーなし K-612K
グレー車輪自在キャスターストッパーなし K-612J
微音自在キャスターストッパー付 K-620JS
双輪自在キャスターストッパー付 K-200MYS
双輪自在キャスターストッパー付 K-200GS
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格670-738 -494 -1,619 -1,4061,580
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式自在 / 双輪プレート式自在 / 双輪
金具材質冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)その他アルミ合金ダイカスト
ストッパ回転ストッパ付なしなし回転ストッパ付回転ストッパ付回転ストッパ付
車輪特性耐磨耗性 / なし耐磨耗性 / なし耐磨耗性 / なしなし耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
用途商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / OA機器情報通信機器商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング