17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ(mm)

    ~mm
  • 許容荷重範囲(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向 P1(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向 P2(mm)

    ~mm
  • 取付穴種類

  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さ L1(mm)

    ~mm
  • プレート幅 W1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

グレー車輪固定キャスターストッパーなし K-612K

通常単価(税別)
7381,448
税込単価
8121,593
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・走行跡が目立たない、グレー車輪。・反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性。【用途】・OA機...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

グレー車輪固定キャスターストッパーなし K-612K 外形図01

製品仕様

  • 固定車
 

【材質】

  • 本体:圧延鋼板(SPC)
  • 車輪:エラストマー(TP)
 

【表面仕上】

  • 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

規格表

型番φDHL1×W1P1×P2
(P'1×P'2
W2td許容荷重N製品質量(g)
K-612K-50-TP506558×(44)45×25202φ6.5500100
K-612K-65-TP658570×(52)55×28252.3φ8.8500200
K-612K-75-TP759370×(52)55×28252.3φ8.8500220
K-612K-100-TP100130110×(70)90×50
(80×45)
322.610.51,000580

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ

(mm)

許容荷重範囲

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

取付穴種類

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ L1

(mm)

プレート幅 W1

(mm)

商品CD

最小発注数量
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
55~64.9
55
~39.9
28
丸穴
50
25
70
52
31708
1個
100.1~130
130
80.01~140.00
95.1~125
100
80~84.9
80(90)
40~49.9
45(50)
長穴
100
32
110
70
31709
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
738
( 812 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,448
( 1,593 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・走行跡が目立たない、グレー車輪。
・反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性。
【用途】
・OA機器・大型・中型の機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グレー車輪固定キャスターストッパーなし K-612Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グレー車輪固定キャスターストッパーなし K-612K
グレー車輪自在キャスターストッパーなし K-612J
グレー車輪自在キャスターストッパー付 K-612JS
ステンレス耐熱樹脂車輪固定キャスターストッパーなし K-1580K
微音固定キャスターストッパーなし K-620K
低床超重量用固定キャスターストッパーなし K-610K
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格738-494 -670 -4,575829 -2,969 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目8日目〜在庫品1日目
キャスタタイププレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式固定プレート式固定
金具材質冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)
車輪材質エラストマー--フェノール樹脂ゴムポリアミド
ストッパなしなし回転ストッパ付なしなしなし
車輪特性耐磨耗性 / なし耐磨耗性 / なし耐磨耗性 / なし耐薬品性 / 耐熱性なしなし
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング