17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ(mm)

    ~mm
  • 許容荷重範囲(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向 P1(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向 P2(mm)

    ~mm
  • 取付穴種類

  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さ L1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

キャリマウントS K-91

通常単価(税別)
3,4814,756
税込単価
3,8295,232
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

機器の移動・据付けが容易にできます。【特長】・機器の移動、据付けが同時にできるので、移動の多い機器やレ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

キャリマウントS K-91 外形図01

K-91-50

キャリマウントS K-91 外形図02

K-91-60

製品仕様

  • 材質:本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ナイロン
  • 表面仕上:本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 備考:
    移動/ロックナットを緩めアジャスターを収納してから移動してください。
    固定/設置後ロックナットを締めてください。
型番キャスター許容荷重Nアジャスター許容荷重N製品質量(g)
K-91-50580580400
K-91-60980980800

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ

(mm)

許容荷重範囲

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

取付穴種類

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ L1

(mm)

商品CD

最小発注数量
50.1~70
70
35.01~80.00
~50
50
80~84.9
80
-
-
丸穴(2つ穴)
58
26
60
31060
1個
70.1~100
84
80.01~140.00
50.1~70
60
65~74.9
72
65~74.9
72
丸穴
98
30
100
31061
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,481
( 3,829 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,756
( 5,232 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

機器の移動・据付けが容易にできます。
【特長】
・機器の移動、据付けが同時にできるので、移動の多い機器やレイアウトの変更に便利です。
・据付け時アジャスターが中心にあり、がたつきがない構造で安定性に優れています。
・アジャスターに抜止め機構が付いています。
・アジャスターには耐油性ゴムを使用しています。
【用途】
・OA機器・事務機器・計測機器・精密機器。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャリマウントS K-91のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
台車のキャスターに使用
5
満足度:5.0
台車のキャスターに使用しました。 サイズ、種類豊富で短納期。 いつも助かっております。 製品も問題なく使用出来ました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャリマウントS K-91
プレス大型自在キャスターストッパー付 K-50S
プレス大型自在キャスター(ストッパー付) K-52S
低床式重荷重用自在キャスターストッパーなし K-540S
グレー車輪固定キャスターストッパーなし K-612K
微音固定キャスターストッパーなし K-620K
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,481-2,350 -3,036 -3,075 -738 -829 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目8日目〜
キャスタタイププレート式自在 / アジャスター付プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式固定
金具材質冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)
車輪材質ナイロン合成ゴムウレタンゴムナイロンエラストマーゴム
ストッパなし回転ストッパ付回転ストッパ付なしなしなし
車輪特性耐油性 / なしなし耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性耐磨耗性 / なしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング