17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付け高さ(mm)

    ~mm
  • 許容荷重範囲(daN)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • ねじ径

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向 P1(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向 P2(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 特性

    • 低床重荷重
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さ L1(mm)

    ~mm
  • プレート幅 W1(mm)

    ~mm
  • 旋回半径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アジャスターフット付重量用低床型キャスター(ストッパーなし) K-100HB2-AF

通常単価(税別)
6,5319,186
税込単価
7,18410,105
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

機器の移動・据付が容易にできるキャスタです。【特長】・コンパクトな一体低床型で移動・固定が簡単です。・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アジャスターフット付重量用低床型自在キャスター(ストッパーなし) K-100HB2-AF:関連画像
アジャスターフット付重量用低床型自在キャスター(ストッパーなし) K-100HB2-AF:関連画像

規格表

商品番号
Product No.
備考
Remarks
φDφD1H1H2H3L1×W1P×PL2L3
ポリウレタン
Polyurethane
エンプラ
Engineering plastic
K-100HB2-AF-40-PAK-100HB2-AF-40-EP40406012992×9275×751830
K-100HB2-AF-50-PAK-100HB2-AF-50-EP5050701611110×11090×902638
商品番号
Product No.
備考
Remarks
W2M旋回半径
Slewing
radius
許容荷重 Kn
Allowable load
製品質量(g)
Mass
ポリウレタン
Polyurethane
エンプラ
Engineering plastic
ポリウレタンPolyurethaneエンプラEngineering plastic
K-100HB2-AF-40-PAK-100HB2-AF-40-EP25M12501.96510500
K-100HB2-AF-50-PAK-100HB2-AF-50-EP28M14632.45815800

型番リスト

表示件数

取付け高さ

(mm)

許容荷重範囲

(daN)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

ねじ径

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

許容荷重

(daN)

特性

車輪幅

(mm)

プレート長さ L1

(mm)

プレート幅 W1

(mm)

旋回半径

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
60
140.01~220.00
40
エンプラ
M12
耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
75~79.9
75
75~79.9
75
196
[低床重荷重] 低床重荷重
25
92
92
50
31050
10
1個
60
140.01~220.00
40
ポリウレタン樹脂
M12
耐磨耗性
75~79.9
75
75~79.9
75
196
[低床重荷重] 低床重荷重・静音
25
92
92
50
31048
10
1個
70
220.01~320.00
50
エンプラ
M14
耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
85~99.9
90
80~99.9
90
245
[低床重荷重] 低床重荷重
28
110
110
63
31051
10
1個
70
220.01~320.00
50
ポリウレタン樹脂
M14
耐磨耗性
85~99.9
90
80~99.9
90
245
[低床重荷重] 低床重荷重・静音
28
110
110
63
31049
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,531
( 7,184 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,666
( 8,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,721
( 8,493 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,186
( 10,105 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

機器の移動・据付が容易にできるキャスタです。
【特長】
・コンパクトな一体低床型で移動・固定が簡単です。
・アジャスターフットの取付け工数が省けます。
・軽いタッチの昇降操作で機器設置後でも楽に調節ができます。
・車輪とアジャスターフットが同時に旋回するので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
・材質:本体/冷間圧延鋼板(SPCC)。車輪:ポリウレタン樹脂・エンプラ。
・表面仕上:本体/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)。
・標準色:ブラック。
・移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化です。
・車輪はポリウレタンとエンプラが選べます。車輪サイズも40、50の2サイズ用意です。
・車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用し、機動性に優れています。
〔P.Aポリウレタン車輪〕
・金属に勝る耐摩耗性です。弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。
・騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現します。
・床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
〔E.Pエンプラ車輪〕
・耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられしかも軽量です。
・耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
・車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
【用途】
・コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • レベルアジャスター  KC-275-A 画像

    タキゲン製造

    レベルアジャスター KC-275-A

    鉄製レベルアジャスター KC-275-Aです。用途に合わせてご選定下さい。

  • キャリマウントS K-91 画像

    タキゲン製造

    キャリマウントS K-91

    アジャスター付キャスターのキャリマウントS、K-91です。据え付け時にアジャスターが中心に有り、ガタつきが少ない構造になっています。アジャスターには耐油性のゴムを使用しています。

  • ステンレスキャリマウント K-1090 画像

    タキゲン製造

    ステンレスキャリマウント K-1090

    防振ゴムのついたアジャスター付キャスター、キャリマウントK-1090です。ステンレス製の為耐食性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスターフット付重量用低床型キャスター(ストッパーなし) K-100HB2-AFのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
高さを抑えたい、検査器械を搭載する移動台車
5
満足度:5.0
検査器械を随時移動と固定ができる台車を計画し、アジャスター付きの低床型キャスターを選定しました。 耐荷重が大きいのに、高...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qウレタンとエンプラの違いがわかりません。
A
ポリウレタンは金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく、衝撃が少なく、歪も残りません。
エンプラは耐衝撃性が強く、過酷な使用に耐え、軽量です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスターフット付重量用低床型キャスター(ストッパーなし) K-100HB2-AF
重量用低床型固定キャスターストッパーなし K-600HB2
重量用自在キャスターストッパーなし K-100HB
アジャスターフット付固定キャスター(ストッパーなし) K-600AF
重量用自在キャスターストッパーなし K-100HB-PA
重量用固定キャスターストッパーなし K-600HB
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6,531-2,724 -12,609 -2,917 -4,629 -6,082 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式自在 / アジャスター付プレート式固定プレート式自在プレート式固定 / アジャスター付プレート式自在プレート式固定
金具材質冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)
取付高さ【範囲選択】(mm)50.1~70-----
車輪径【範囲選択】(mm)~50-125.1~160---
ストッパなしなしなしなしなしなし

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング