17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

埋込み取手(A-183・亜鉛合金製)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

埋込み取手 A-183:関連画像
埋込み取手 A-183:関連画像

パネル穴明け寸法

製品仕様

埋込み取手 A-183:関連画像

A-183-2

規格表

商品番号
Product No.
L1L2L3W1W2W3W4P製品質量(g)
Mass
A-183-114011011564323349126160
A-183-211084895023263596105

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

商品CD

最小発注数量
101~150
126
01231
1個
~100
96
00504
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,353
( 1,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,182
( 1,300 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

埋め込み型の取手。
【特長】
・材質 : 取手本体 / 亜鉛合金(ZDC)裏カバー / ABS樹脂。
・表面仕上 : クロムメッキ(MZCr)。
・付属品 : ビスセット。
・適用板厚 : 0.5~3.2mm。
・パネル面からの突起が少なく邪魔にならない。
【用途】
・計測機器・通信機器。
【備考】
※ブラック仕上は対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

埋込み取手(A-183・亜鉛合金製)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
扉及びカバー部に対し操作用取っ手として使用
5
満足度:5.0
アルミフレームにて構築する躯体に付帯する扉及びカバー部に対し操作用取っ手として使用しています。タキゲン製造は密閉筐体に必...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
埋込み取手(A-183・亜鉛合金製)
埋込み取手(AP-183・プラスチック製)
角型取手(A-42-A・亜鉛合金製)
取手1型(A-2・亜鉛合金製)
取手2型(A-3・亜鉛合金製)
箱型取手(A-5-A・亜鉛合金製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,182-580 -780 -586589 -638 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類埋込形埋込形標準形標準形標準形特殊形
取付方法めねじめねじめねじめねじめねじおねじ
本体 材質その他樹脂その他その他その他その他
詳細材質亜鉛合金ABS樹脂亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金
本体 表面処理クロムめっきなしクロムめっきクロムめっきクロムめっき焼付塗装

取手カテゴリの売れ筋ランキング