17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

保護棒ジョイント金具(A-223-J・アルミニウム製)

通常単価(税別)
1,7753,682特別価格
税込単価
1,9534,050特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・組合わせによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。・手にやさしいソフトなデザイン。・ア...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

A-223-JA

保護棒ジョイント金具(A-223-J・アルミニウム製) 外形図01

※A-223-JBは本図の逆仕様です。

A-223-JD

保護棒ジョイント金具(A-223-J・アルミニウム製) 外形図02

※A-223-JCは本図の逆仕様です。

A-223-JR

保護棒ジョイント金具(A-223-J・アルミニウム製) 外形図03

A-223-JS

保護棒ジョイント金具(A-223-J・アルミニウム製) 外形図04

製品仕様

  • 材質:
    エンドブラケット/アルミニウム合金(ADC)
    中間ブラケット/アルミニウム合金(AC7A)
    パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)
  • 表面仕上:
    ブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)
    パイプ/梨地アルマイト処理

規格表

型番備考L製品質量(g)
A-223-JAエンドブラケット-130
A-223-JB-130
A-223-JC中間ブラケット-150
A-223-JRR棒-240
A-223-JS-1ストレート棒210135
A-223-JS-2310200
A-223-JS-3410265
A-223-JS-4510330
A-223-JS-5610395
A-223-JS-6710460
A-223-JS-7810525
A-223-JS-8910590
  • A-223-JA・JBの取付ピッチより30mm引いた寸法がA-223-JSのL寸法です。

型番リスト

表示件数

本体 表面処理

用途

タイプ

L

(mm)

グリップ

(φ)

商品CD

RoHS?最小発注数量
サチライトクロムめっき
エンドブラケット
JA型
-
-
03339
10
1個
アルマイト処理
パイプ
ストレート
210
25
03344
10
1個
アルマイト処理
パイプ
ストレート
310
25
03345
10
1個
アルマイト処理
パイプ
ストレート
410
25
03346
10
1個
アルマイト処理
パイプ
ストレート
510
25
03347
10
1個
アルマイト処理
パイプ
ストレート
610
25
03348
10
1個
アルマイト処理
パイプ
ストレート
710
25
03349
10
1個
アルマイト処理
パイプ
ストレート
810
25
03350
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,775
( 1,953 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,485
( 2,734 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,662
( 2,928 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,781
( 3,059 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,237
( 3,561 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,431
( 3,774 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,491
( 3,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,6822,908
( 3,199 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・組合わせによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。
・手にやさしいソフトなデザイン。
・アルミニウム製で軽量です。
【用途】
・出入口。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護棒ジョイント金具(A-223-J・アルミニウム製)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備品、機器類各所に利用の取っ手部継手として使用
5
満足度:5.0
設備品や機器類各所に取っ手として使用している保護棒に対する継手として使用しています。この商品の組み合わせ利用により自由度...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護棒ジョイント金具(A-223-J・アルミニウム製)
保護棒(A-223・アルミニウム製)
パイプジョイント金具(A-1219・ステンレス製)
アルミ丸棒取手(A-562・アルミニウム製)
キャップ付表付取手(A-42-J・亜鉛合金製)
軽量型取手(A-236・アルミニウム製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,775-5,059 -1,813 -440 -974 -3,605 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリー-ブラケット・アクセサリー---
本体 材質アルミ合金-ステンレス鋼鋳物(SUS304)---
取付方法丸穴-丸穴---
よく一緒に購入される商品

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング