17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

平面取手(A-109・亜鉛合金製)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

A-109シリーズの寸法図
A-109シリーズの寸法図

製品仕様

A-109-2の外観

A-109-2

A-109-3の外観

A-109-3

規格表

商品番号
Product No.
LP使用荷重 N
Working load
製品質量(g)
Mass
A-109-196889860
A-109-2726450
A-109-3524440

型番リスト

表示件数

取付ピッチ P

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
88
00969
-
1個
64
00970
10
1個
44
00971
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,084
( 1,192 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,092
( 1,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,032
( 1,135 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

格納式の取手。
【特長】
・使用しないときの取手は本体に収まり突起がない。
・材質 : 亜鉛合金(ZDC)。
・表面仕上 : サチライトクロムメッキ(MZCr)。
【用途】
・計測機器・通信機器。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平面取手(A-109・亜鉛合金製)のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
自作電源の取っ手
5
満足度:5.0
思っていた通りの使い勝手で満足。比較的重たいものに付けているが、信頼置ける製品なので、強度も安心。
0人が参考にしています。
産業機器
4
満足度:4.0
ボックスの取っ手として使用しています。 長年使用しておりますが特に問題はありません。
0人が参考にしています。
外販設備付帯部品として使用
5
満足度:5.0
制御盤等当社請負製作品各種の扉及びカバー部に対し操作取っ手としてサイズや形状に応じ種々の類似品を利用する中の一つとして型...もっと読む
0人が参考にしています。
当社製品の冶工具として
3
満足度:3.0
当社で製作している生産設備装置製品の冶工具に使用しています。冶工具を生産設備にセットする際には広げて使用でき、生産設備が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平面取手(A-109・亜鉛合金製)
取手1型(A-2・亜鉛合金製)
取手2型(A-3・亜鉛合金製)
回転取手(A-174・亜鉛合金製)
角型3号取手(A-165・亜鉛合金製)
角型7号取手(A-173・亜鉛合金製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,032-586589 -1,080 -704 -1,057 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類特殊形標準形標準形特殊形標準形標準形
取付方法めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
本体 材質その他その他その他その他その他その他
取付ピッチ【範囲選択】(mm)~100~100----
付加機能折り畳み形 / 収納形--収納形--
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング