17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

箱型取手(A-5・亜鉛合金製)

通常単価(税別)
9741,193
税込単価
1,0711,312
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用。・管理目的によりカラーを自由に使い分けられます。・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

箱型取手(A-5・亜鉛合金製) 外形図

(注)P寸法は取付けピッチを示します。

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:ニッケルめっき(MZNi)
  • 付属品:スタッドボルト・ばね座金・六角ナット

【特長】

  • 角型のデザインで、各種機器にマッチします。

規格表

箱型取手(A-5・亜鉛合金製) 規格表

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

高さ H

(mm)

使用荷重

(N)

W

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
101~150
106
20
392
20
00031
10
1個
~100
75
17
294
17
00032
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,193
( 1,312 )
在庫品1日目当日出荷可能
974
( 1,071 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用。
・管理目的によりカラーを自由に使い分けられます。
・耐塩、絶縁性が優れています。
【用途】
・厨房室などの小型扉・計測機器・通信機器。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

箱型取手(A-5・亜鉛合金製)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
治具部品
4
満足度:4.0
問題なく使用しています。 比較的安価。 納期が早くて助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
箱型取手(A-5・亜鉛合金製)
箱型取手(A-5-A・亜鉛合金製)
箱型取手(AP-5・プラスチック製)
取手5型(A-66・亜鉛合金製)
角型取手(A-42-A・亜鉛合金製)
取手1型(A-2・亜鉛合金製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格974-638 -398 -884780 -586
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類特殊形特殊形特殊形標準形標準形標準形
取付方法おねじおねじめねじめねじめねじめねじ
本体 材質その他その他樹脂その他その他その他
取付高さ【範囲選択】(mm)~25~25~25---
詳細材質亜鉛合金亜鉛合金ABS樹脂亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング