17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • t2(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

大型埋込み取手(A-282・鉄製)

通常単価(税別)
1,2291,539
税込単価
1,3521,693
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・鋼板製の取手に樹脂コーティングを施しているので、耐食性に優れソフトな手触りです。・大型の扉に...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

A-282-2

大型埋込み取手(A-282・鉄製) 外形図01

A-282-3

大型埋込み取手(A-282・鉄製) 外形図02

※本図はA-282に基づいています。

製品仕様

  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:樹脂コーティング
  • 標準色:ブラック

パネル穴明け寸法

大型埋込み取手(A-282・鉄製) 製品仕様01

A-282-2

大型埋込み取手(A-282・鉄製) 製品仕様02

A-282-3

規格表

大型埋込み取手(A-282・鉄製) 規格表

使用例

大型埋込み取手(A-282・鉄製) 使用例

型番リスト

表示件数

t2

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
26.5
03266
10
1個
25
01942
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,539
( 1,693 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,229
( 1,352 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼板製の取手に樹脂コーティングを施しているので、耐食性に優れソフトな手触りです。
・大型の扉に最適です。
【用途】
・特装車・コンテナ・振動機器。大型扉。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型埋込み取手(A-282・鉄製)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
点検カバーを開閉する際の取手に使用
4
満足度:4.0
当社で設計、製作し納入しました生産設備装置の点検カバーを開閉する際の取手に使用しました。何度か同様な設備を納めていました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型埋込み取手(A-282・鉄製)
大型埋込み取手
大型埋込み取手(A-1282・ステンレス製)
トランク取手(A-6・鉄製)
ステンレス大型埋込み取手 A-1282-CC
スプリング付トランク取手(A-175・鉄製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,229-2,9583,018 -301 -2,308544 -
通常出荷日在庫品1日目8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類特殊形埋込形特殊形特殊形特殊形特殊形
取付方法丸穴丸穴丸穴丸穴溶接丸穴
本体 材質スチールスチールステンレススチールステンレススチール
詳細材質SPCSPCCSUS304SPCCSUS304SPC
本体 表面処理その他その他ヘアライン仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)なし亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング