メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

舟底引手 A-12

型番:

A-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-12の仕様・寸法情報

本体種類
[埋込形] 埋込形
取付方法
[おねじ] おねじ
本体 材質
[その他] その他
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
~100
取付ピッチ P(mm)
88
詳細材質
亜鉛合金
本体 表面処理
[クロムメッキ] クロムめっき
ピッチ(mm)
88
商品CD
00060
RoHS?
10

商品情報

外形図

舟底引手 A-12 外形図

製品仕様

  • 製品質量:35g
  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:クロムめっき(MZCr)
  • 推奨締付トルク:0.75N・m
  • RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数
型番
A-12
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
634
( 697 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルなデザインで各種機器にマッチします。
【用途】
・計測機器・キャビネット。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

舟底引手 A-12の型番A-12のページです。 型番A-12に関する仕様情報を記載しております。
舟底引手 A-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
舟底引手 A-12
アーチ取手 A-563
取手6型 A-67
埋込み取手(A-1153・ステンレス製)
カバー取手 A-909
ステンレスデザイン取手 A-1823
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6345,2185286534,2615,326
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
本体種類埋込形面付形標準形埋込形面付形標準形
取付方法おねじめねじめねじおねじ丸穴めねじ
本体 材質その他アルミニウム合金(ADC)その他ステンレスアルミニウム合金(ADC)ステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)~100301~~100~100201~300101~150
取付ピッチ P(mm)8845570100266150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング