17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

取手7型(A-68・黄銅)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

取手7型(A-68・黄銅) 外形図

製品仕様

  • 材質:鍛造用黄銅(C3771)
  • 表面仕上:クロムめっき(MBCr)

規格表

取手7型(A-68・黄銅) 規格表

型番リスト

表示件数

取付ピッチ P

(mm)

高さ H

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
125
34
00194
10
1個
115
33
00195
-
1個
105
30
00196
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,387
( 2,626 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,007
( 2,208 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,808
( 1,989 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・屋内外の中型扉。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取手7型(A-68・黄銅)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取手7型(A-68・黄銅)
取手7型(A-1068・ステンレス製)
角型7号取手(A-173・亜鉛合金製)
パイプホルダー(A-1395-7・ステンレス製)
角型7号取手(AP-173・プラスチック製)
ラウンド ステンレス ハンドル(RD7)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造イマオコーポレーション
通常価格1,808-2,311 -1,057 -2,135 -376 -9,214 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
本体種類標準形標準形標準形-標準形標準形
面付形種類U字型U字型U字型-U字型U字形
形状ストレートストレートストレート-ストレートストレート
取付方法丸穴丸穴めねじ--めねじ
本体 材質その他ステンレスその他-樹脂ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング