メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

取手5型(A-66・亜鉛合金製)

型番:

A-66
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-66の仕様・寸法情報

本体種類
標準形
面付形種類
[アーチ形] アーチ型
取付方法
[めねじ] めねじ
本体 材質
[その他] その他
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
~100
取付ピッチ P(mm)
94
詳細材質
亜鉛合金
本体 表面処理
[クロムメッキ] 梨地クロムめっき
ピッチ(mm)
94
高さ(mm)
26
グリップ(mm)
14
商品CD
00185
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

取手5型(A-66・亜鉛合金製) 外形図

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:梨地クロムめっき(MZCr)
  • 使用荷重:392N
  • 製品質量:80g

型番リスト

表示件数
型番
A-66
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
884
( 972 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルなデザインで各種機器にマッチします。
【用途】
・計測機器・通信機器。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取手5型(A-66・亜鉛合金製)の型番A-66のページです。 型番A-66に関する仕様情報を記載しております。
取手5型(A-66・亜鉛合金製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取手5型(A-66・亜鉛合金製)
取手1型(A-2・亜鉛合金製)
ハンドル(亜鉛ダイカスト)
取手6型 A-67
取手1型(AP-2・プラスチック製)
アルミ合金製ハンドル_213-0516.96-00100
メーカータキゲン製造タキゲン製造ニッサチェインタキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業
通常価格884586720528312 -1,153
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形面付形標準形標準形標準形
面付形種類アーチ型アーチ型U字形U字型アーチ型U字形
取付方法めねじめねじ丸穴めねじめねじめねじ
本体 材質その他その他亜鉛ダイカストその他樹脂アルミ合金
取付ピッチ【範囲選択】(mm)~100~100101~150~100~100~100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング