17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

取手2型(A-3・亜鉛合金製)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

取手2型 A-3:関連画像

A-3-2

製品仕様

取手2型 A-3:関連画像

A-3-2

規格表

商品番号
ProductNo.
L1L2(L3WH1H2P製品質量(g)
Mass
A-3-112218101030810285
A-3-21041689235.58640

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ H

(mm)

W

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
101~150
102
25.1~35
30
10
00010
10
1個
~100
86
~25
23
9
00011
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
649
( 714 )
在庫品1日目当日出荷可能
589
( 648 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用性のある取手。
【特長】
・2サイズより選択可能。
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・材質 : 亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)。
・表面仕上 : クロムメッキ(MZCr)。
・使用荷重 : 392N。
【用途】
・計測機器・通信機器。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取手2型(A-3・亜鉛合金製)のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
カバーの取手
5
満足度:5.0
タキゲン製なので信頼して使用してます。割引クーポンが使えたら尚良いと思います。
0人が参考にしています。
産業機械のドアーに取付
5
満足度:5.0
過去永年に渡って使用しております。 価格は変わりませんが、他のミスミ製品と一緒に注文できるので、仕入れ管理しやすい。
0人が参考にしています。
扉の取っ手
5
満足度:5.0
MDFの箱の扉に使用しました。寸法バッチリ、メッキもきれいで満足です。
0人が参考にしています。
装置の扉に使用
5
満足度:5.0
自社製品の装置扉に使用しています。もともとタキゲン製の商品を信頼しているので、商品としての不満はありません。サイトの利用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取手2型(A-3・亜鉛合金製)
取手1型(A-2・亜鉛合金製)
取手2型(AP-3・プラスチック製)
角型3号取手(A-165・亜鉛合金製)
角型7号取手(A-173・亜鉛合金製)
取手1型(AP-2・プラスチック製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格589-58697 -704 -1,057 -312 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類アーチ型アーチ型アーチ型U字型U字型アーチ型
取付方法めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
本体 材質その他その他樹脂その他その他樹脂
詳細材質亜鉛合金亜鉛合金ABS樹脂亜鉛合金亜鉛合金ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング