17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • W2(mm)

    ~mm
  • L1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

角型革取手 A-141

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

角型革取手 A-141 外形図

製品仕様

  • 材質:皮革(薄茶色)

規格表

角型革取手 A-141 規格表

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ H

(mm)

使用荷重

(N)

W2

(mm)

L1

(mm)

商品CD

最小発注数量
40.1~45
43
196
25
98
00322
1個
25.1~35
31
147
20
88
00323
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,574
( 2,831 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・本革を使用しソフトな使用感が得られます。
【用途】
・計測機器・通信機器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型革取手 A-141のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型革取手 A-141
革取手(A-70・皮製)
角型取手(A-42-A・亜鉛合金製)
角型取手 AKH型
角型取手(A-1042-D・ステンレス製)
角型アルミ取手(A-561・アルミニウム製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,800-768 -780 -1,270 -1,132 -760
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類特殊形特殊形標準形標準形標準形特殊形
取付方法丸穴丸穴めねじめねじ丸穴めねじ
本体 材質その他その他その他その他ステンレスアルミニウム合金(ADC)
付加機能折り畳み形折り畳み形----
本体 表面処理なしなしクロムめっきクロームめっきバフ研磨アルマイト処理

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング