17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

埋込み取手(AP-179・プラスチック製)

通常単価(税別)
593935
税込単価
6521,029
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

埋め込み型の取手。【特長】・AP-179-1・2 : SEMI S8-0701(SESC6.9)対応(...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AP-179シリーズの寸法図
穴明けパネル寸法

穴明けパネル寸法

製品仕様

AP-179-1-Blackの外観

AP-179-1-Black

AP-179-2-Grayの外観

AP-179-2-Gray

AP-179-3-Ivoryの外観

AP-179-3-Ivory

規格表

商品番号
Product No.
L1L2(L3)W1W2(d)製品質量(g)
Mass
AP-179-1-Black180168.52782702190
AP-179-1-Gray
AP-179-1-Ivory
AP-179-2-Black120108.5827060
AP-179-2-Gray
AP-179-2-Ivory
AP-179-3-Black8070.5206049.52135
AP-179-3-Gray
AP-179-3-Ivory

使用例

取り付け例
取り付け例

※ 取り付け時には接着材の使用をすすめる

型番リスト

表示件数

L1

(mm)

標準色

商品CD

RoHS?最小発注数量
180
ブラック
01006
10
1個
120
ブラック
01012
10
1個
120
グレー
01013
10
1個
120
アイボリー
00495
10
1個
80
ブラック
01018
10
1個
80
グレー
01019
10
1個
80
アイボリー
00496
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
935
( 1,029 )
在庫品1日目当日出荷可能
758
( 834 )
在庫品1日目当日出荷可能
718
( 790 )
在庫品1日目当日出荷可能
758
( 834 )
在庫品1日目当日出荷可能
697
( 767 )
在庫品1日目当日出荷可能
593
( 652 )
在庫品1日目当日出荷可能
697
( 767 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

埋め込み型の取手。
【特長】
・AP-179-1・2 : SEMI S8-0701(SESC6.9)対応(2001年度版)。
・パネルに押込むだけで実装できる。
・材質 : ABS樹脂
・標準色 : 本体 / ダークブラウン、化粧パネル / ブラック・グレー・アイボリー。
・適用板厚 : 1~1.2mm。
【用途】
・計測機器・制御盤。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

埋込み取手(AP-179・プラスチック製)のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
装置部品
4
満足度:4.0
短納期での対応を頂きとても助かりました。 今後共宜しくお願い致します。
0人が参考にしています。
配電盤の取手
5
満足度:5.0
タキゲン製造の入手先がなく困っていたところ こちらで見つかり送料も無料で翌日に届いたので助かりました
0人が参考にしています。
食品機械のハンドル
3
満足度:3.0
重さを感じることが無く、手になじみます。ただ、取り付けラッチが折れやすいのが難。ラッチを金属にするか、幅を増やしていただ...もっと読む
0人が参考にしています。
自社製品の扉に使用
5
満足度:5.0
自社製品の扉に使用しています。サイズ感が丁度良かった事と、押込むだけで実装できる手軽さが選定の決め手でした。商品の色が自...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
埋込み取手(AP-179・プラスチック製)
埋込み取手(AP-30・プラスチック製)
埋込み取手(AP-183・プラスチック製)
埋込み取手(AP-197・プラスチック製)
埋込み取手(AP-182・プラスチック製)
埋込み取手(AP-192・プラスチック製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格593-605 -580 -93 -1,1151,180 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類埋込形埋込形埋込形埋込形埋込形埋込形
取付方法ワンタッチワンタッチめねじワンタッチめねじおねじ
本体 材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
詳細材質ABS樹脂-ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
本体 表面処理なしなしなしなしなしクロムめっき
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング