17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

プラスチック取手6型 AP-67

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プラスチック取手6型 AP-67 外形図

製品仕様

  • 材質:PC/ABSアロイ
  • 標準色:ブラック・グレー・アイボリー

規格表

プラスチック取手6型 AP-67 規格表

注意・禁止事項

  • 本製品は非結晶性樹脂材を使用していて緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。(一部緩み防止剤の注意事項にも記載されております。)
  • 取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用。
  • 常温でご使用下さい。
  • 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

型番リスト

表示件数

標準色

商品CD

最小発注数量
ブラック
00187
1個
アイボリー
00189
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
433
( 476 )
在庫品1日目当日出荷可能
461
( 507 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・管理目的によりそれぞれのカラーが使い分けられます。
【用途】
・計測機器・通信機器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック取手6型 AP-67のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
特別注文品用
5
満足度:5.0
お客様から依頼のあった製品に装着するために購入しました。機器用の取手として販売されていましたのでちょうど良いものを装着で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック取手6型 AP-67
取手6型 A-67
角型取手(AP-83・プラスチック製)
取手(AP-828・プラスチック製)
プラスチックワンタッチ取手 AP-267
プラスチック三角取手 AP-281
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格433-5281,240922231187 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字型U字型U字型U字型U字型U字型
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじめねじおねじ丸穴ワンタッチめねじ
本体 材質樹脂その他樹脂樹脂樹脂樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング