17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

取手2型(AP-3・プラスチック製)

通常単価(税別)
97200
税込単価
107220
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

汎用性のある樹脂取手。【特長】・耐塩・絶縁性が優れている(AP-3)。・材質 : AP-3 / PC ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AP-3シリーズの寸法図

製品仕様

AP-3-1-Blackの外観

AP-3-1-Black

AP-3-2-Grayの外観

AP-3-2-Gray

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ H

(mm)

W

(mm)

標準色

商品CD

RoHS?最小発注数量
101~150
102
25.1~35
30
10
ブラック
00012
-
1個
101~150
102
25.1~35
30
10
グレー
00013
10
1個
101~150
102
25.1~35
30
10
アイボリー
00014
10
1個
~100
86
~25
23
9
ブラック
00019
10
1個
~100
86
~25
23
9
アイボリー
00021
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
184
( 202 )
在庫品1日目当日出荷可能
200
( 220 )
在庫品1日目当日出荷可能
200
( 220 )
在庫品1日目当日出荷可能
97
( 107 )
在庫品1日目当日出荷可能
158
( 174 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用性のある樹脂取手。
【特長】
・耐塩・絶縁性が優れている(AP-3)。
・材質 : AP-3 / PC / ABSアロイ。
・使用荷重 : AP-3 / 245N・A-3 / 392N。
・標準色 : ブラック・グレー・アイボリー(AP-3)。
【用途】
・計測機器・通信機器。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取手2型(AP-3・プラスチック製)のレビュー
4.1平均満足度:4.17件のレビュー
装置の開閉扉の取っ手
3
満足度:3.0
MISUMIで最も安い取っ手と認識しています。社内設備用なので、デザインの垢抜けなさは有りますがいつも迷わずこれを選定し...もっと読む
11人が参考にしています。
劣化部品の交換部品
5
満足度:5.0
持ち手部品の交換修理用として購入しました。 短納期で届きとても助かりました。 予備品を最小限にできて重宝しています。
0人が参考にしています。
操作盤の取手として
5
満足度:5.0
シンプルな取手です。見た目も普通でこれといった個性を感じないのがとても良いです。機能性とコストパフォーマンスでこれを選ん...もっと読む
0人が参考にしています。
箱の蓋の取手
3
満足度:3.0
タキゲン製なので、問題なく使えま...もっと読む
0人が参考にしています。
開閉パネルの取手
5
満足度:5.0
取手のついていなかったパネルに取り付けました。 1個で発注でき、値段も安かったので手軽で助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取手2型(AP-3・プラスチック製)
取手1型(AP-2・プラスチック製)
取手2型(A-3・亜鉛合金製)
取手1型(A-2・亜鉛合金製)
プラスチックワンタッチ取手 AP-267
角型3号取手(A-165・亜鉛合金製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格97-312 -589 -586231704 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類アーチ型アーチ型アーチ型アーチ型U字型U字型
取付方法めねじめねじめねじめねじワンタッチめねじ
本体 材質樹脂樹脂その他その他樹脂その他
詳細材質ABS樹脂ABS樹脂亜鉛合金亜鉛合金ABS樹脂亜鉛合金

取手カテゴリの売れ筋ランキング