17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

取手(AP-829・プラスチック製)

通常単価(税別)
467724
税込単価
514796
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

汎用性のある樹脂取手。【特長】・樹脂キャップでねじを隠せる。・外付けなので取り付けが簡単。・材質 : ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AP-829-1の寸法図

AP-829-1

AP-829-2の寸法図

AP-829-2

AP-829-3の寸法図

AP-829-3

製品仕様

AP-829-1-Grayの外観

AP-829-1-Gray

AP-829-2-Blackの外観

AP-829-2-Black

AP-829-3-Blackの外観

AP-829-3-Black

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ H

(mm)

詳細材質

使用荷重

(N)

ピッチ

(mm)

グリップ

(mm)

標準色

商品CD

RoHS?最小発注数量
151~200
200
40.1~45
41
ポリアミド
490
200
25
ブラック
03998
10
1個
151~200
200
40.1~45
41
ポリアミド
490
200
25
グレー
02067
10
1個
101~150
150
40.1~45
45
ポリプロピレン
260
150
24
ブラック
03003
10
1個
101~150
135
35.1~40
39
ポリプロピレン
230
135
28
ブラック
01822
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
637
( 701 )
在庫品1日目当日出荷可能
724
( 796 )
在庫品1日目当日出荷可能
525
( 578 )
在庫品1日目当日出荷可能
467
( 514 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用性のある樹脂取手。
【特長】
・樹脂キャップでねじを隠せる。
・外付けなので取り付けが簡単。
・材質 : AP-829-1 / ポリアミド66(PA66)、AP-829-2、3 / ポリプロピレン(PP)。
・推奨ねじ : AP-829-1 / 六角ボルトまたはナットM6、AP-829-2、3 / なべねじM6。
【用途】
・特装車・建機・バス等の内外装用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取手(AP-829・プラスチック製)のレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
製品扉の取っ手
5
満足度:5.0
製品扉や引き出しの取っ手に使用しています。取付しやすく樹脂キャップでネジ部分を隠せるので、見栄えが良いです。何度もリピー...もっと読む
0人が参考にしています。
見栄えを気にする場所用の取っ手に
5
満足度:5.0
デザインが良くキャップでナットを隠せるので、見た目が気になる箇所への取っ手として使用しています。 金属製と違って軽量なの...もっと読む
0人が参考にしています。
扉、カバー部に対する操作用取手として
5
満足度:5.0
外販装置付帯の扉、カバー部に対する操作用取手として使用しています。密閉ハンドルを所望した際他社に扱いが無かったため、利用...もっと読む
0人が参考にしています。
扉の取手に使用
5
満足度:5.0
取付がしやすかった     持ち手も大きく扉の開閉がしやすくなった          
0人が参考にしています。
製品に組み込み使用
5
満足度:5.0
自社製品に組み込み使用しています。ねじで容易に設置ができるので作業性が良く助かっています。また、装着ねじ部もキャップで隠...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取手(AP-829・プラスチック製)
取手(AP-828・プラスチック製)
取手(AP-526・プラスチック製)
角型取手(AP-83・プラスチック製)
丸型取手(AP-42-C・プラスチック製)
ライン取手(AP-41-H・プラスチック製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格467-9225,284 -1,2401,586 -568 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字型U字型U字型U字型U字型U字型
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法丸穴丸穴めねじおねじめねじめねじ
本体 材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂

取手カテゴリの売れ筋ランキング