メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

取手(AP-828・プラスチック製)

型番:

AP-828-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP-828-1の仕様・寸法情報

本体種類
標準形
面付形種類
[U字形] U字型
形状
ストレート
取付方法
丸穴
本体 材質
樹脂
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
201~300
取付ピッチ P(mm)
210
グリップ断面形状
[角形] 角形
詳細材質
ポリプロピレン
本体 表面処理
なし
高さ(mm)
44
グリップ(mm)
24
商品CD
01820
RoHS?
10

商品情報

外形図

取手(AP-828・プラスチック製) 外形図

製品仕様

  • 材質:ポリプロピレン(PP)
  • 標準色:ブラック
  • 推奨ねじ:なべねじM5
  • 使用荷重:0.98kN

規格表

型番(L1(L2H1H2WP製品質量(g)
AP-828-1248180(31.5)(12.5)(25)21088

注意・禁止事項

  • 取手を取付け面に押し付けピッチを合せ、取付けてください。
  • 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

型番リスト

表示件数
型番
AP-828-1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
922
( 1,014 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付け後、蓋でねじを隠せます。
・外付けなので取付けが簡単です。
【用途】
・特装車・建機・バス等の内外装用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取手(AP-828・プラスチック製)の型番AP-828-1のページです。 型番AP-828-1に関する仕様情報を記載しております。
取手(AP-828・プラスチック製)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
当社製品の射出成型機安全扉に使用しました
5
満足度:5.0
当社で設計、製作している産業用設備の射出成型機の客先要望の安全扉に使用しました。資材としては、設計者が選定した部品を手配...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取手(AP-828・プラスチック製)
角型取手(AP-83・プラスチック製)
プラスチックワンタッチ取手 AP-267
プラスチック取手6型 AP-67
プラスチック三角取手 AP-281
プラスチック大型抗菌取手 AP-44
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格9221,240231433 -187 -4,958 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字型U字型U字型U字型U字型U字型
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法丸穴おねじワンタッチめねじめねじめねじ
本体 材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング