17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • グリップ太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

取手(AP-526・プラスチック製)

通常単価(税別)
5,28415,750
税込単価
5,81217,325
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・耐塩・耐絶縁性に優れています。【用途】・各種スチールキャビネット・計測機器・通信機器。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 材質:ポリアミド(PA)
  • 標準色:イエロー

規格表

取手(AP-526・プラスチック製) 規格表

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ H

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

商品CD

最小発注数量
201~300
269
70.1~
85
30.1~
38
02682
1個
151~200
160
55.1~70
65
20.1~25
24
02683
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,750
( 17,325 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,284
( 5,812 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐塩・耐絶縁性に優れています。
【用途】
・各種スチールキャビネット・計測機器・通信機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取手(AP-526・プラスチック製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取手(AP-526・プラスチック製)
取手(AP-828・プラスチック製)
角型取手(AP-83・プラスチック製)
丸型取手(AP-42-C・プラスチック製)
ライン取手(AP-41-H・プラスチック製)
マルチ取手(AP-194・プラスチック製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5,284-9221,2401,586 -568 -321 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形-
面付形種類U字型U字型U字型U字型U字型U字型
形状ストレートストレートストレートストレートストレート-
取付方法めねじ丸穴おねじめねじめねじ丸穴
本体 材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング