17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 面付形種類

    • U字形
    • アーチ形
  • 形状

  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • グリップ太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

取手(AP-525・プラスチック製)

通常単価(税別)
1,0783,945
税込単価
1,1864,340
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

汎用性のある樹脂取手。【特長】・材質 : ポリアミド(PA)。・標準色 : イエロー。・耐塩・耐絶縁性...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐塩・耐絶縁性に優れている取手

AP-525-1の外観

AP-525-1の外観

AP-525-2の外観

AP-525-2の外観

AP-525-5の外観

AP-525-5の外観

AP-525-1の寸法図

AP-525-1の寸法図

AP-525-4の寸法図

AP-525-4の寸法図

AP-525-5の寸法図

AP-525-5の寸法図

AP-525-2の寸法図

AP-525-2の寸法図

AP-525-3の寸法図

AP-525-3の寸法図

型番リスト

表示件数

面付形種類

形状

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ H

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
[U字形] U字型
ストレート
101~150
128
55.1~70
56
15.1~20
20
02679
10
1個
[U字形] U字型
ストレート
~100
96
35.1~40
39
11~15
12
02680
10
1個
[U字形] U字型
ストレート
~100
64
25.1~35
32
10~10.9
10
02681
10
1個
[U字形] U字型
ストレート
~100
64
35.1~40
39
11~15
11
900336
-
1個
[アーチ形] アーチ型
-
~100
32
25.1~35
26
~9.9
9
900337
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,945
( 4,340 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,798
( 1,978 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,197
( 1,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,118
( 1,230 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,078
( 1,186 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用性のある樹脂取手。
【特長】
・材質 : ポリアミド(PA)。
・標準色 : イエロー。
・耐塩・耐絶縁性に優れている。
【用途】
・各種キャビネット・計測機器・通信機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取手(AP-525・プラスチック製)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械
4
満足度:4.0
とても使いやすい。目立つので良い。注文してからすぐに発送されるので到着到着が早い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取手(AP-525・プラスチック製)
取手(AP-828・プラスチック製)
取手(AP-145・プラスチック製)
取手(AP-85・プラスチック製)
取手(AP-526・プラスチック製)
取手1型(AP-2・プラスチック製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,078-9225989475,284 -312 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形特殊形特殊形標準形標準形
取付方法丸穴丸穴丸穴おねじめねじめねじ
本体 材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
グリップ断面形状丸形角形--丸形-
詳細材質ポリアミドポリプロピレンポリ塩化ビニルABS樹脂ポリアミドABS樹脂

取手カテゴリの売れ筋ランキング