メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

取手(AP-145・プラスチック製)

型番:

AP-145
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP-145の仕様・寸法情報

本体種類
[特殊形] 特殊形
取付方法
丸穴
本体 材質
樹脂
付加機能
折り畳み形
詳細材質
ポリ塩化ビニル
本体 表面処理
なし
ピッチ(mm)
125
高さ(mm)
17
グリップ(mm)
16
商品CD
00327

商品情報

外形図

取手(AP-145・プラスチック製) 外形図

製品仕様

  • 製品重量:35g
  • 材質:ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 吊下げ荷重:49N

注意・禁止事項

  • 常温でご使用下さい。
  • 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

型番リスト

表示件数
型番
AP-145
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
598
( 658 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩化ビニル樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。
【用途】
・計測機器・通信機器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取手(AP-145・プラスチック製)の型番AP-145のページです。 型番AP-145に関する仕様情報を記載しております。
取手(AP-145・プラスチック製)のレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
小型プラケースの取ってとして
1
満足度:1.0
プラケースの取ってに仕様しましたが、見た目以上にちょっと軟弱で頼りない感じでした。金具部分がもう少し上部であればよいので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取手(AP-145・プラスチック製)
取手(AP-526・プラスチック製)
取手(AP-525・プラスチック製)
取手(AP-85・プラスチック製)
取手(AP-828・プラスチック製)
取手1型(AP-2・プラスチック製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5985,284 -1,078 -947922312 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類特殊形標準形標準形特殊形標準形標準形
取付方法丸穴めねじ丸穴おねじ丸穴めねじ
本体 材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
付加機能折り畳み形--折り畳み形--
詳細材質ポリ塩化ビニルポリアミドポリアミドABS樹脂ポリプロピレンABS樹脂
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング