メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 標準色

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

角型取手(AP-83・プラスチック製)

型番:

AP-83-BLACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AP-83-BLACKの仕様・寸法情報

本体種類
標準形
面付形種類
[U字形] U字型
形状
ストレート
取付方法
[おねじ] おねじ
本体 材質
樹脂
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
101~150
取付ピッチ P(mm)
117
グリップ断面形状
[角形] 角形
付加機能
折り畳み形
詳細材質
ポリスチレン
本体 表面処理
なし
P1(mm)
117
グリップ(mm)
20
標準色
ブラック
商品CD
00213
-
-

商品情報

外形図

角型取手(AP-83・プラスチック製) 外形図

製品仕様

  • 製品質量:110g
  • 材質:ポリスチレン(PS)
  • 標準色:ブラック、グレー
  • 使用荷重:294N

注意・禁止事項

  • 常温でご使用ください。
  • 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

型番リスト

表示件数
型番
AP-83-BLACK

標準色

商品CD

最小発注数量
ブラック
00213
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,240
( 1,364 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチロール樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。
【用途】
・計測機器。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型取手(AP-83・プラスチック製)の型番AP-83-BLACKのページです。 型番AP-83-BLACKに関する仕様情報を記載しております。
角型取手(AP-83・プラスチック製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型取手(AP-83・プラスチック製)
取手(AP-828・プラスチック製)
プラスチック取手6型 AP-67
プラスチックワンタッチ取手 AP-267
プラスチック三角取手 AP-281
プラスチック大型抗菌取手 AP-44
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,240922433 -231187 -4,958 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字型U字型U字型U字型U字型U字型
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法おねじ丸穴めねじワンタッチめねじめねじ
本体 材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング