17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

塩化ビニルローレットビス(AP-58・プラスチック製)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

塩化ビニルローレットビス(AP-58・プラスチック製) 外形図

製品仕様

型番RoHS10材質標準色φD1φD2M破壊締付トルク
N・m
推奨締付トルク
N・m
製品質量
(g)
AP-58-M6-20塩化ビニル樹脂
(鉛レス)
アイボリー2013M61.30.63
AP-58-M8-202013M82.01.04
AP-58-M10-202415M103.0以上1.55

●:RoHS10指令対応品

  • 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
M6
~20
20
04321
10
1個
M8
~20
20
04316
10
1個
M10
20.1~30
24
04322
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74
( 81 )
在庫品1日目当日出荷可能
84
( 92 )
在庫品1日目当日出荷可能
100
( 110 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用し耐薬品性に優れています。
・表面はシボ加工を施しています。
・指で回しやすい形状です。
【用途】
・半導体製造装置・FPD製造装置。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩化ビニルローレットビス(AP-58・プラスチック製)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ワーク固定用
5
満足度:5.0
ワークを治具にはめてネジで固定し機械加工するときに、ワークを傷つけないために、樹脂ねじを探していて、希望サイズがあったの...もっと読む
0人が参考にしています。
装置に取り付けて使用
4
満足度:4.0
ミスミだと手軽に注文できて入手性もよいので、ウェブサイトで検索をしてこの商品を選定しました。空気中が酸性なので塩化ビニル...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩化ビニルローレットビス(AP-58・プラスチック製)
ローレットつまみ(AP-38・プラスチック製)
ローレットつまみ(A-1038・ステンレス製)
ローレットつまみ(A-38・黄銅製)
セルフメイクフルート ノブ (SMFK)
KSNFS メタルスモールノブ
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造イマオコーポレーション鍋屋バイテック
通常価格74-317 -833534494 -3,205
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目
本体 種類円形円形円形円形円形円形
円形 種類標準-標準標準ナット・クランプタイプ標準
取付部の種類おねじおねじおねじおねじ丸穴めねじ(段付)
取付部 長さ(mm)20101010517
本体 材質塩化ビニルABS樹脂ステンレス鋼棒(SUS304)快削黄銅棒ポリアミドSUS303
よく一緒に購入される商品

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング