17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

マルチ取手(AP-194・プラスチック製)

通常単価(税別)
3211,297特別価格
税込単価
3531,427特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】・ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。・取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

マルチ取手(AP-194・プラスチック製) 外形図
マルチ取手(AP-194・プラスチック製) 外形図2

AP-194-J/AP-194-T

製品仕様

  • 材質
    パイプ:硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
    ブラケット:ポリアミドMXD6
  • 標準色
    パイプ:オレンジ、イエロー
    ブラケット:ブラウン

規格表

マルチ取手(AP-194・プラスチック製) 規格表
マルチ取手(AP-194・プラスチック製) 規格表2

使用例

取付け例

マルチ取手(AP-194・プラスチック製) 使用例

AP-194-J/AP-194-T

取付け方法

マルチ取手(AP-194・プラスチック製) 使用例2

表付け/裏付け

注意・禁止事項

  • 適用板厚以外でご使用の際は別途ねじをご用意ください。
  • 表付け用M4皿ねじは添付されておりません。
  • 表付けでご使用する場合は、座部を45°回転させ、穴と穴の間にねじを通すようにして取付けてください。
  • 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

型番リスト

表示件数

本体種類

形状

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ H

(mm)

グリップ断面形状

寸法 L

(mm)

用途

標準色

商品CD

最小発注数量
標準形
ストレート
201~300
240
70.1~
75
[丸形] 丸形
270
本体
オレンジ
01073
1個
標準形
ストレート
201~300
240
70.1~
75
[丸形] 丸形
270
本体
イエロー
01074
1個
標準形
ストレート
151~200
190
55.1~70
65
[丸形] 丸形
220
本体
オレンジ
01075
1個
標準形
ストレート
151~200
190
55.1~70
65
[丸形] 丸形
220
本体
イエロー
01076
1個
標準形
ストレート
101~150
140
50.1~55
55
[丸形] 丸形
170
本体
オレンジ
01077
1個
標準形
ストレート
101~150
140
50.1~55
55
[丸形] 丸形
170
本体
イエロー
01078
1個
関連部品
その他
-
-
25.1~35
30
その他
55
J型ジョイント
ブラック
01149
1個
関連部品
その他
-
-
25.1~35
30
その他
90
T型ジョイント
ブラック
01148
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,207
( 1,328 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,176952
( 1,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,163
( 1,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,102
( 1,212 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,035
( 1,139 )
在庫品1日目当日出荷可能
428
( 471 )
在庫品1日目当日出荷可能
321
( 353 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。
・取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。
【用途】
・各種スチールキャビネット・通信機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ取手(AP-194・プラスチック製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ取手(AP-194・プラスチック製)
取手(AP-526・プラスチック製)
取手(AP-828・プラスチック製)
角型取手(AP-83・プラスチック製)
丸型取手(AP-42-C・プラスチック製)
ライン取手(AP-41-H・プラスチック製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格321-5,284 -9221,2401,586 -568 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし-----
面付形種類U字型U字型U字型U字型U字型U字型
取付方法丸穴めねじ丸穴おねじめねじめねじ
本体 材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
グリップ太さ【範囲選択】(mm)25.1~30-----
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング