17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

プラスチックハイグリップ取手 AP-311

通常単価(税別)
2,0582,555
税込単価
2,2642,811
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・表面の突起がグリップ時の滑り止めをします。・金属の芯により頑丈です。【用途】・船舶・車両・振...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プラスチックハイグリップ取手 AP-311 外形図

製品仕様

  • 材質:ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 標準色:ブラック、グレー

規格表

プラスチックハイグリップ取手 AP-311 規格表

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

標準色

商品CD

RoHS?最小発注数量
201~300
260
ブラック
01701
10
1個
201~300
260
グレー
02036
10
1個
151~200
160
ブラック
01702
10
1個
151~200
160
グレー
02037
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,555
( 2,811 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,400
( 2,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,320
( 2,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,058
( 2,264 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面の突起がグリップ時の滑り止めをします。
・金属の芯により頑丈です。
【用途】
・船舶・車両・振動機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックハイグリップ取手 AP-311のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックハイグリップ取手 AP-311
取手(AP-828・プラスチック製)
取手(AP-526・プラスチック製)
取手1型(AP-2・プラスチック製)
プラスチック取手 AP-333-A
取手2型(AP-3・プラスチック製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,058-9225,284 -312 -67297 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類アーチ型U字型U字型アーチ型アーチ型アーチ型
取付方法おねじ丸穴めねじめねじ丸穴めねじ
本体 材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
詳細材質ポリ塩化ビニルポリプロピレンポリアミドABS樹脂ポリプロピレンABS樹脂

取手カテゴリの売れ筋ランキング