17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

テーパー付角型取手(AP-43・プラスチック製)

通常単価(税別)
340634
税込単価
374697
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

汎用性のある樹脂取手。【特長】・取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用。・材質 : AP-43 / ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用

AP-43-1-Blackの外観

AP-43-1-Blackの外観

AP-43-1-Grayの外観

AP-43-1-Grayの外観

AP-43の寸法図A

AP-43の寸法図A

AP-43の寸法図B

AP-43の寸法図B

商品番号
Product No.
L1L2L3L4(L5)W1W2H1H2PM使用荷重 N
Working load
製品質量(g)
Mass
AP-43-1-Black100861577121925780M519615
AP-43-1-Gray
AP-43-1-Ivory
AP-43-2-Black7466105491515565M41966
AP-43-2-Gray
AP-43-2-lvory

型番リスト

表示件数

取付ピッチ P

(mm)

高さ H

(mm)

W1

(mm)

標準色

商品CD

RoHS?最小発注数量
80
25
12
ブラック
00152
-
1個
80
25
12
グレー
00153
10
1個
80
25
12
アイボリー
00154
10
1個
65
15
9
ブラック
00159
10
1個
65
15
9
グレー
00160
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
634
( 697 )
在庫品1日目当日出荷可能
569
( 626 )
在庫品1日目当日出荷可能
528
( 581 )
在庫品1日目当日出荷可能
424
( 466 )
在庫品1日目当日出荷可能
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用性のある樹脂取手。
【特長】
・取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用。
・材質 : AP-43 / ABS樹脂。
・標準色 : ブラック・グレー・アイボリー。
【用途】
・計測機器・引出し。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパー付角型取手(AP-43・プラスチック製)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
プラスチック製開閉扉の取っ手
4
満足度:4.0
自動機の要メンテナンス部で、開閉扉の取っ手として使用しています。軽快な外観ですが強度的にも耐久的にも問題はありませんでし...もっと読む
0人が参考にしています。
古い部品と交換
5
満足度:5.0
メーカー公式HPと同価格で、送料無料で入手できるので、非常にありがたい。信頼できるメーカーなので、品質も問題なし。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパー付角型取手(AP-43・プラスチック製)
テーパー付角型取手(A-43・亜鉛合金製)
角型取手(AP-83・プラスチック製)
角型7号取手(AP-173・プラスチック製)
丸型取手(AP-42-C・プラスチック製)
取手(AP-526・プラスチック製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格340-738 -1,240376 -1,586 -5,284 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字型U字型U字型U字型U字型U字型
形状アングルアングルストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじめねじおねじ-めねじめねじ
本体 材質樹脂その他樹脂樹脂樹脂樹脂

取手カテゴリの売れ筋ランキング