17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • P1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スプリング付取手(AP-87・プラスチック製)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スプリング付取手(AP-87・プラスチック製) 外形図

製品仕様

  • 材質:PC/ABSアロイ
  • 付属品:S.W.・ナット

規格表

スプリング付取手(AP-87・プラスチック製) 規格表

●:RoHS10指令対応品

注意・禁止事項

  • 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

型番リスト

表示件数

使用荷重

(N)

P1

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
294
114
01460
10
1個
196
100
01461
10
1個
98
84
01462
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,125
( 1,238 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,192
( 1,311 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,014
( 1,115 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・板ばねが実装されており、取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
【用途】
・厨房機器・食品機器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング付取手(AP-87・プラスチック製)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置カバーの取手
5
満足度:5.0
背面の出っ張りが非常に少なく、メカ部分と干渉せずに収まりました。ここまで薄いものは他にないと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング付取手(AP-87・プラスチック製)
スプリング付取手(A-87・亜鉛合金製)
トランク取手 ステンレス スプリング付
【クリーン洗浄品】スプリング付取手
スプリング付取手(A-1087・ステンレス製)
取手(AP-828・プラスチック製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造清水ミスミタキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,014-2,361 -825 --4,104 -922
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類特殊形特殊形特殊形特殊形埋込形標準形
取付方法おねじ丸穴丸穴外止めおねじ丸穴
本体 材質樹脂その他ステンレスステンレスステンレス樹脂
付加機能折り畳み形 / 収納形折り畳み形 / 収納形-折りたたみ式/フォールディング折り畳み形 / 収納形-
詳細材質ABS樹脂亜鉛合金-SUS304SUS304ポリプロピレン

取手カテゴリの売れ筋ランキング