17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • パネル取付寸法 P1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

シャッター付埋込み取手(AP-291・プラスチック製)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

シャッター付埋込み取手(AP-291・プラスチック製) 外形図

製品仕様

  • 材質:PC/ABSアロイ
  • 標準色:ブラック
  • 付属品:ナット、スプリングワッシャー

規格表

シャッター付埋込み取手(AP-291・プラスチック製) 規格表

●:RoHS10指令対応品

注意・禁止事項

  • 常温でご使用ください。
  • 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

型番リスト

表示件数

パネル取付寸法 P1

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
65
01533
10
1個
38
01534
10
1個
32
01535
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,429
( 1,572 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,105
( 1,216 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,166
( 1,283 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。
・高級感のあるシボ模様仕上。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャッター付埋込み取手(AP-291・プラスチック製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャッター付埋込み取手(AP-291・プラスチック製)
埋込み取手(AP-30・プラスチック製)
埋込み取手(AP-197・プラスチック製)
埋込み取手(AP-183・プラスチック製)
埋込み取手(AP-182・プラスチック製)
埋込み取手(AP-192・プラスチック製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,105-605 -93 -580 -1,1151,180 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類埋込形埋込形埋込形埋込形埋込形埋込形
取付方法おねじワンタッチワンタッチめねじめねじおねじ
本体 材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
詳細材質ABS樹脂-ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
本体 表面処理なしなしなしなしなしクロムめっき

取手カテゴリの売れ筋ランキング