17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • グリップ太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パイプ取手ホルダー(AP-216・プラスチック製)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

高強度なエンプラを使用

AP-216-1の外観

AP-216-1の外観

AP-216シリーズの寸法図

AP-216シリーズの寸法図

AP-216シリーズの寸法図

AP-216シリーズの寸法図

取り付け方法、使用例

AP-216シリーズ取り付け方法

AP-216シリーズ取り付け方法

AP-216シリーズ使用例

AP-216シリーズ使用例

商品番号
Product No.
W1W2H1H2H3φD(P) 製品質量(g)
Mass
AP-216-040606065525(t=1.5)5055
AP-216-130505540425(t=1.5)3940
AP-216-220404130419(t=1.5)3025

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ H

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
70.1~
80
20.1~25
25
01686
10
1個
50.1~55
55
20.1~25
25
01150
10
1個
40.1~45
41
15.1~20
19
00151
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
668
( 735 )
在庫品1日目当日出荷可能
541
( 595 )
在庫品1日目当日出荷可能
328
( 361 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パイプを取手として使用するホルダ。
【特長】
・止めと通しと兼用なので自由に取り付けが可能。
・高強度なエンプラを使用。
・パイプはφ19(直径19mm)とφ25(直径25mm)選べる。
・材質 : ポリアミドMXD6(レニー)。
・標準色 : ブラック。
【用途】
・特装車・バス内装・サービスボックス。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ取手ホルダー(AP-216・プラスチック製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ取手ホルダー(AP-216・プラスチック製)
パイプホルダー(A-1395-2・ステンレス製)
パイプホルダー(A-1395-7・ステンレス製)
パイプホルダー(A-1395-15・ステンレス製)
パイプホルダー(A-1395-19・ステンレス製)
取手(AP-828・プラスチック製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格328-2,5492,135 -3,0562,979922
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類関連部品----標準形
面付形種類U字型----U字型
形状その他----ストレート
取付方法丸穴----丸穴
本体 材質樹脂----樹脂

取手カテゴリの売れ筋ランキング