メカニカル部品技術窓口
可倒式の取手。【特長】・材質 : 冷間圧延鋼板(SPCC)。・表面仕上 : 亜鉛めっきクロメート処理...
詳細を確認
A-6(SPCC)

A-6-15(SPCC)

A-6-15-A
| 商品番号 Product No. | 備考 Remarks | 材質 Material | 表面仕上Finish | (L1) | L2 | (L3) | (W1) | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-6-1 | 握りなしWithout grip | SPCC | 亜鉛めっき クロメ-ト処理 (MFZn-C) Zinc plating chromate treatment (MFZn-C) | 16.5 | 83 | 103 | 95 | 101 |
| A-6-2 | 16.5 | 76 | 87 | 85 | 92 | |||
| A-6-3 | 13.5 | 71 | 81 | 76 | 82 | |||
| A-6-4 | 10 | 49 | 62 | 59 | 70 | |||
| A-6-15-A | 握り付き With grip | SPCC | 図面参照 See the drawings | |||||
| A-6-15-B | 握りなし Without grip | |||||||
| 商品番号 Product No. | (H1) | (H2) | t | P1 | P2 | P3 | (P4) | φD | M | N | 製品質量(g) Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-6-1 | 60 | 14 | 1.6 | 75 | 50 | 54 | 32 | 10 | M5 | 4 | 230 |
| A-6-2 | 49 | 13 | 1.2 | 69 | 49.5 | 47 | 30 | 9 | M4 | 4 | 150 |
| A-6-3 | 42 | 11 | 1.2 | 64 | 45.5 | 46 | 28 | 7 | M4 | 4 | 100 |
| A-6-4 | 40 | 10 | 0.8 | 50 | - | 29 | 15 | 6 | M3 | 3 | 55 |
| A-6-15-A | 図面参照 See the drawings | 250 | |||||||||
| A-6-15-B | 180 | ||||||||||
可倒式の取手。
【特長】
・材質 : 冷間圧延鋼板(SPCC)。
・表面仕上 : 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)。
・取手を握りやすくした。
【用途】
・計測機器・小型コンテナ。



タキゲン製造
丸型取手(AP-42-C・プラスチック製)
プラスチック丸型取手 AP-42-Cです。取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用。取手部を握りやすく、太くしました。<br>耐塩、耐絶縁性を必要とする扉に最適です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):428円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):376円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2
タキゲン製造
丸棒取手(雌ねじ・A-1042-C/A-1042-C-TMP・ステンレス製)
4.7通常価格(税別):353円~