17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • W1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

テーパー付角型取手(A-43・亜鉛合金製)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

テーパー付角型取手(A-43・亜鉛合金製) 外形図

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:クロムめっき(MZCr)

規格表

テーパー付角型取手(A-43・亜鉛合金製) 規格表

注)P寸法は取付け穴寸法を示します。

●:RoHS10指令対応品

注意・禁止事項

  • 本製品は非結晶性樹脂材を使用していて緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。(一部緩み防止剤の注意事項にも記載されております。)
  • 常温でご使用ください。
  • ねじ締付トルク推奨値:2.6N・m

型番リスト

表示件数

取付ピッチ P

(mm)

高さ H

(mm)

W1

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
80
25
12
00150
10
1個
65
15
9
00151
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,066
( 1,173 )
在庫品1日目当日出荷可能
738
( 812 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用。
【用途】
・エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパー付角型取手(A-43・亜鉛合金製)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
機器の持ち上げ用取手
5
満足度:5.0
スライドレールで上下するユニットの取手として利用。 高温で油まみれになる環境ですが問題ありません。
0人が参考にしています。
検査装置運搬用
4
満足度:4.0
卓上検査装置のフレーム両端に取付て、装置を持ち上げる時の取っ手として使用しました。外観もすっきりしておりお客様にも好評で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパー付角型取手(A-43・亜鉛合金製)
テーパー付角型取手(AP-43・プラスチック製)
角型取手(A-42-A・亜鉛合金製)
角型3号取手(A-165・亜鉛合金製)
角型7号取手(A-173・亜鉛合金製)
大型取手(A-69・亜鉛合金製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格738-340 -780 -704 -1,057 -1,393 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字型U字型U字型U字型U字型U字型
形状アングルアングルストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじめねじめねじめねじめねじ丸穴
本体 材質その他樹脂その他その他その他その他
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング