17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スプリング付取手(A-87・亜鉛合金製)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

A-87の寸法図
A-87のパネル穴明け寸法

パネル穴明け寸法

製品仕様

A-87-3の外観

A-87-3

規格表

商品番号
Product No.
L1L2W1W2W3H1(H2)(H3)tP1P2RM使用荷重 N
Working load
製品質量(g)
Mass
A-87-11261098063851525463114686.5M4392420
A-87-2112957053751323392100585.5M4196250
A-87-3968060466012.521.531.52.584483M4147200

使用例

A-87の取付け方法

取付け方法

型番リスト

表示件数

使用荷重

(N)

H

(mm)

商品CD

最小発注数量
392
15
00217
1個
196
13
00218
1個
147
12.5
00911
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,819
( 3,101 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,379
( 2,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,361
( 2,597 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

格納式の取手。
【特長】
・材質 : 亜鉛合金。
・表面仕上 : 梨地クロムメッキ(MZCr)。
・板ばねが実装されており、取手は開または閉のいずれの位置でもストップ可能。
【用途】
・制御機器・計測機器・コンテナなど運搬移動用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング付取手(A-87・亜鉛合金製)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ピット内収納の機会設備に対し開口用取っ手として使用
4
満足度:4.0
ピット内収納の機会設備に対し開口用取っ手として使用しています。つまづき転倒防止のため格納式で表面に凹凸のないものが欲しか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング付取手(A-87・亜鉛合金製)
スプリング付取手(AP-87・プラスチック製)
角型取手(A-42-A・亜鉛合金製)
取手1型(A-2・亜鉛合金製)
取手2型(A-3・亜鉛合金製)
箱型取手(A-5-A・亜鉛合金製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,361-1,014 -780 -586589 -638 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類特殊形特殊形標準形標準形標準形特殊形
取付方法丸穴おねじめねじめねじめねじおねじ
本体 材質その他樹脂その他その他その他その他
付加機能折り畳み形 / 収納形折り畳み形 / 収納形----
詳細材質亜鉛合金ABS樹脂亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金

取手カテゴリの売れ筋ランキング