17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • H2(mm)

    ~mm
  • グリップ幅 W

    ~mm
  • グリップ厚さ H1

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スプリング付取手 A-75-1

通常単価(税別)
2,2012,743
税込単価
2,4213,017
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・スプリングにより取手は筐体面よりわずか5~6mmしか突出しておりません。【用途】・計測機器・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スプリング付取手 A-75-1 外形図

製品仕様

  • 材質:快削黄銅棒(C3602BD)
  • 表面仕上:クロムめっき(MBCr)

規格表

スプリング付取手 A-75-1 規格表

使用例

取付け例

スプリング付取手 A-75-1 規格表

取手はスプリングの作用により常に筐体面に密着しています。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ P

(mm)

H2

(mm)

グリップ幅 W

グリップ厚さ H1

商品CD

最小発注数量
76
60
15
6
00202
1個
56
60
12
5
00203
1個
56
40
12
5
00204
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,743
( 3,017 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,379
( 2,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,201
( 2,421 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリングにより取手は筐体面よりわずか5~6mmしか突出しておりません。
【用途】
・計測機器・通信機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング付取手 A-75-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング付取手 A-75-1
スプリング付トランク取手 A-175-1
取手1型(A-2・亜鉛合金製)
取手1型(AP-2・プラスチック製)
ステンレス ラウンド ハンドル (SRH1)
ポケット取っ手 P1
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造イマオコーポレーション鍋屋バイテック
通常価格2,201-3,077586312 -2,327 -1,802 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
本体種類特殊形特殊形標準形標準形標準形埋込形
取付方法おねじ丸穴めねじめねじめねじめねじ
本体 材質その他アルミニウム合金(ADC)その他樹脂ステンレス樹脂
取付ピッチ【範囲選択】(mm)~100-~100~100--
付加機能収納形折り畳み形 / 収納形----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング