17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • ピッチ P2(短手)※4つ穴の場合(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

ステンレス埋込み取手 A-1892

通常単価(税別)
1,1221,188
税込単価
1,2341,307
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・絞り加工で製作しているため隙間にゴミが溜まる事もなく清掃を行い易い形状です・ステンレス製で耐...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

A-1892-2-A・A-1892-3-A

パネル穴明け寸法

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:ヘアライン仕上

規格表

商品番号L1(L2)L3W1(W2)W3W4HtP1P2dRM
A-1892-2-A13395.59874.537586026.51110505.585
A-1892-3-A10670.473.565345051250.886384.554

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

ピッチ P2(短手)※4つ穴の場合

(mm)

RoHS?最小発注数量
101~150
110
50
10
1個
~100
86
38
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,188
( 1,307 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,122
( 1,234 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絞り加工で製作しているため隙間にゴミが溜まる事もなく清掃を行い易い形状です
・ステンレス製で耐食性に優れています
・線対称のため開閉操作が容易になります
【用途】
・キャビネット・厨房機器・計測機器

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス埋込み取手 A-1892のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス埋込み取手 A-1892
埋込み取手(A-1153・ステンレス製)
ステンレス大型埋込み取手 A-1282-CC
ステンレス取手 A-1073
埋込み取手(AP-182・プラスチック製)
ステンレスデザイン取手 A-1823
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,122-6532,3089901,1155,326
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類埋込形埋込形特殊形特殊形埋込形標準形
取付方法その他おねじ溶接丸穴めねじめねじ
本体 材質ステンレスステンレスステンレスステンレス樹脂ステンレス
グリップ断面形状その他-----
詳細材質SUS304SUS304SUS304SUS304ABS樹脂SUS304

取手カテゴリの売れ筋ランキング