17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付方法

    • おねじ
  • 鍵穴

    ~mm
  • パネル取付寸法 P1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス埋込み取手 A-1891

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス埋込み取手 A-1891 外形図

A-1891-□-AL:鍵穴あり/A-1891-□-□:鍵穴なし

製品仕様

  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:ヘアライン仕上
  • 付属品:ナット、スプリングワッシャー、平座金(Aタイプ)

規格表

ステンレス埋込み取手 A-1891 規格表

●:RoHS10指令対応品

使用例

実装例

ステンレス埋込み取手 A-1891 使用例

埋込み取手(鍵穴付)A-1891-2-ALに錠前(C-289)を実装
自動販売機基準錠前を組込むことができます。

型番リスト

表示件数

取付方法

鍵穴

パネル取付寸法 P1

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
[おねじ] おねじ
あり
88
03398
-
1個
[おねじ] おねじ
なし
76
03401
10
1個
丸穴
なし
76
03403
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,631
( 1,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,610
( 1,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,157
( 1,273 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・開口部に切断面がない為、怪我の心配がありません。
・パネル穴明け寸法は、A-1181、A-1191と同寸法です。
・ボルト式(Aタイプ)、ナット式(Bタイプ)、皿穴式(Cタイプ)があります。
・錠前を組込むことでロック機構を付加することができます。錠前は別売です(A-1891-□-AL)。
【用途】
・キャビネット・計測機器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス埋込み取手 A-1891のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス埋込み取手 A-1891
埋込み取手(A-1030/A-1030-TMP・ステンレス製)
埋込み取手(A-1181・ステンレス製)
埋込み取手(A-1153・ステンレス製)
大型埋込み取手(A-1282・ステンレス製)
ステンレス埋込み取手 A-1191-R
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,157-2,143 -1,034 -6533,018 -1,349 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類埋込形埋込形埋込形埋込形特殊形埋込形
本体 材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
詳細材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
本体 表面処理ヘアライン仕上げ-ヘアライン仕上げヘアライン仕上げヘアライン仕上げヘアライン仕上げ

取手カテゴリの売れ筋ランキング