17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付方法

    • おねじ
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

埋込み取手(A-1181・ステンレス製)

通常単価(税別)
1,0341,178
税込単価
1,1371,296
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

埋め込み型の取手。【特長】・材質 : 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)。・表面仕上 : ヘアライ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

A-1181-1の寸法図

A-1181-1

A-1181-2の寸法図

A-1181-2

A-1181-3の寸法図

A-1181-3

A-1181-1のパネル穴明け寸法

A-1181-1のパネル穴明け寸法

A-1181-2のパネル穴明け寸法

A-1181-2のパネル穴明け寸法

A-1181-3のパネル穴明け寸法

A-1181-3のパネル穴明け寸法

製品仕様

A-1181-1の外観

A-1181-1

材質 : 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上 : ヘアライン仕上
付属品 : ナット(A-1181-2のみ)

型番リスト

表示件数

取付方法

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
丸穴
101~150
110
00776
10
1個
[おねじ] おねじ
~100
88
00777
10
1個
丸穴
~100
68
03486
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,178
( 1,296 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,034
( 1,137 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,074
( 1,181 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

埋め込み型の取手。
【特長】
・材質 : 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)。
・表面仕上 : ヘアライン仕上。
・付属品 : ナット(A-1181-2のみ)。
・ステンレス製で耐食性に優れている。
【用途】
・非常扉・厨房などの扉・各種キャビネット。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

埋込み取手(A-1181・ステンレス製)のレビュー
4.1平均満足度:4.16件のレビュー
試作品
5
満足度:5.0
この商品は自社で作製した試作品に使用しました。機能的には試作品の規格にぴったりでした。ステンレス製で錆などの心配がなく、...もっと読む
0人が参考にしています。
製品
5
満足度:5.0
製品(装置)のカバーがステンレス製ですので、この商品を選んでいます。製品の裏側の普段は開閉することのない扉の取手として設...もっと読む
0人が参考にしています。
扉、カバー部に対する取っ手として利用しています
4
満足度:4.0
外販設備付帯の扉、カバー部に対する取っ手として利用しています。当社製品の導入客先は食品関連が多いため、日々の洗浄消毒に対...もっと読む
0人が参考にしています。
パネル取っ手として
4
満足度:4.0
コスト&納期、問題無く満足です。 関連する部品も手配しましたが、そちらも問題ありませんでした。
0人が参考にしています。
装置のカバー用
4
満足度:4.0
いつも使用していたUWUANA-B が納期NGのため代替品として使用。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
ステンレスは錆びにくいですが、長期間風雨にさらされるなど、使用環境によっては錆びる場合もあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
埋込み取手(A-1181・ステンレス製)
埋込み取手(A-1030/A-1030-TMP・ステンレス製)
埋込み取手(A-1153・ステンレス製)
ステンレス埋込み取手 A-1891
大型埋込み取手(A-1282・ステンレス製)
ステンレス埋込み取手 A-1191-R
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,034-2,143 -6531,157 -3,018 -1,349 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類埋込形埋込形埋込形埋込形特殊形埋込形
本体 材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
詳細材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
本体 表面処理ヘアライン仕上げ-ヘアライン仕上げヘアライン仕上げヘアライン仕上げヘアライン仕上げ

取手カテゴリの売れ筋ランキング