メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス大型埋込み取手 A-1282-CC

型番:

A-1282-CC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-1282-CCの仕様・寸法情報

本体種類
[特殊形] 特殊形
取付方法
溶接
本体 材質
[ステンレス] ステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
101~150
取付ピッチ P(mm)
140
詳細材質
SUS304
本体 表面処理
なし
商品CD
03073

商品情報

外形図

ステンレス大型埋込み取手 A-1282-CC 外形図

製品仕様

  • 製品質量:313g
  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:生地

使用例

ステンレス大型埋込み取手 A-1282-CC 使用例

商品特長詳細

穴明け後リベット付け、または溶接で取付けが可能です。

型番リスト

表示件数
型番
A-1282-CC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,308
( 2,539 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・チルドボックスやコンテナに最適です。
・パネル面からの突起が少ないデザインです。
【用途】
・チルドボックス・厨房機器・コンテナ。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス大型埋込み取手 A-1282-CCの型番A-1282-CCのページです。 型番A-1282-CCに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス大型埋込み取手 A-1282-CCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス大型埋込み取手 A-1282-CC
埋込み取手(A-1153・ステンレス製)
プラスチック大型抗菌取手 AP-44
埋込み取手(AP-182・プラスチック製)
ステンレスデザイン取手 A-1823
ステンレス丸棒取手 A-1042-C-140-SEMI
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,3086534,958 -1,1155,3263,392
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
本体種類特殊形埋込形標準形埋込形標準形面付形
取付方法溶接おねじめねじめねじめねじめねじ
本体 材質ステンレスステンレス樹脂樹脂ステンレスステンレス鋼棒(SUS304)
取付ピッチ【範囲選択】(mm)101~150~100301~101~150101~150101~150
取付ピッチ P(mm)140100425107150140

取手カテゴリの売れ筋ランキング