17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

大型取手(A-1081・ステンレス製)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

A-1081シリーズの寸法図

製品仕様

A-1081-1の外観

A-1081-1

A-1081-3の寸法図

A-1081-3

規格表

商品番号
Product No.
LP使用荷重 N
Working load
製品質量(g)
Mass
A-1081-1252210735410
A-1081-2233192355
A-1081-3200161335

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
151~200
192
00716
10
1個
151~200
161
00717
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,911
( 4,302 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,212
( 3,533 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用性のある装飾取手。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・材質 : ステンレス鋼鋳物(SUS316)。
・表面仕上 : 鏡面バフ研磨。
【用途】
・屋内外の大型扉。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型取手(A-1081・ステンレス製)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
製品扉の取っ手に使用
5
満足度:5.0
当社製作品の扉取っ手に使用しました。丸棒型の取っ手よりも握りやすいので使用しやすく、また重厚感があり、見た目も良いです。
0人が参考にしています。
自社製品の引き出し部取っ手に使用
5
満足度:5.0
自社製品の引き出し部取っ手に使用しています。サイズ感と実装感が自社製品にマッチしていたため利用始めました。表面仕上げも光...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
ステンレスは錆びにくいですが、長期間風雨にさらされるなど、使用環境によっては錆びる場合もあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型取手(A-1081・ステンレス製)
大型取手(A-69・亜鉛合金製)
ステンレスオーブン大型取手 A-1215
オーブン大型取手 A-215
ステンレス鋼製フィニッシュハンドル 大型タイプ FT型
取手(A-1080・ステンレス製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造
通常価格3,212-1,393 -6,578 -4,30014,175 -2,051 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字型U字型U字型U字型U字形U字型
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
本体 材質ステンレスその他その他樹脂ステンレスステンレス

取手カテゴリの売れ筋ランキング