17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

舟底引手(A-1157・ステンレス製)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

舟底引手(A-1157・ステンレス製) 外形図

製品仕様

  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:ヘアライン仕上

規格表

舟底引手(A-1157・ステンレス製) 規格表

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
101~150
102
00752
10
1個
~100
88
00753
10
1個
~100
76
00754
10
1個
~100
66
00755
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
310
( 341 )
在庫品1日目当日出荷可能
278
( 306 )
在庫品1日目当日出荷可能
168
( 185 )
在庫品1日目当日出荷可能
163
( 179 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・各種スチールキャビネット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

舟底引手(A-1157・ステンレス製)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
スライドテーブルの引き手
5
満足度:5.0
テーブル天面を使用するので、天面への突起をさけた引き手で 高さ寸法も小さいものが必要だった。 天面は板厚分しか出ないので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
舟底引手(A-1157・ステンレス製)
舟底引手
舟底引手 A-12
角引手(A-1159・ステンレス製)
取手(A-1080・ステンレス製)
埋込み取手(A-1030/A-1030-TMP・ステンレス製)
メーカータキゲン製造ハイロジックタキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格163-269 -6341,1422,051 -2,143 -
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
本体種類埋込形埋込形埋込形埋込形標準形埋込形
取付方法丸穴丸穴おねじ丸穴丸穴おねじ
本体 材質ステンレスステンレスその他ステンレスステンレスステンレス
詳細材質SUS304-亜鉛合金SUS304SUS304SUS304
本体 表面処理ヘアライン仕上げなしクロムめっきヘアライン仕上げバフ研磨-

取手カテゴリの売れ筋ランキング