17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス溝付角型取手 A-1042-E

通常単価(税別)
1,2372,417
税込単価
1,3612,659
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。【用途】・屋内外の大型から小型までの扉。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス溝付角型取手 A-1042-E 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼棒(SUS304)
  • 表面仕上:鏡面バフ研磨

規格表

ステンレス溝付角型取手 A-1042-E 規格表

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

H

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
201~300
238
50
00696
10
1個
151~200
188
50
00697
10
1個
101~150
120
40
00699
10
1個
101~150
110
40
00700
10
1個
~100
68
35
00702
10
1個
101~150
150
50
00698
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,417
( 2,659 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,080
( 2,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,951
( 2,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,518
( 1,670 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,237
( 1,361 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,856
( 2,042 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・屋内外の大型から小型までの扉。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス溝付角型取手 A-1042-Eのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置のカバーに使用
5
満足度:5.0
装置のカバーの取手に、このステンレス溝付角型取手(A-1042-E-6)を使用しました。カバーの材質はポリカーボネートで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス溝付角型取手 A-1042-E
角型取手(A-1042-D・ステンレス製)
ステンレス取手(A-1042-C-R)
楕円取手(A-1042-F・ステンレス製)
角型取手(A-42-A・亜鉛合金製)
丸棒取手(雌ねじ・A-1042-C/A-1042-C-TMP・ステンレス製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,237-1,132 -463 -1,658 -780 -353 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字型U字型U字型U字型U字型U字型
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじ丸穴めねじめねじめねじめねじ
本体 材質ステンレスステンレスステンレスステンレスその他ステンレス
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング