17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • グリップ太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • 本体 表面処理

  • H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス取手(A-1042-C-R)

通常単価(税別)
4631,854
税込単価
5092,039
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高級感のある丸棒曲面取手。【特長】・A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手。・半光沢で高級...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

A-1042-C-1R~9Rの寸法図

A-1042-C-1R~9R

A-1042-C-10Rの寸法図

A-1042-C-10R

製品仕様

A-1042-C-1Rの外観

A-1042-C-1R

規格表

商品番号
Product No.
L1(L2)HPφDM使用荷重N
Working load
製品質量(g)
Mass
A-1042-C-1R300105028812M8735310
A-1042-C-2R250105023812M8265
A-1042-C-3R200105018812M8220
A-1042-C-15R162105015012M8185
A-1042-C-4R13084012010M6588105
A-1042-C-5R12084011010M6100
A-1042-C-6R1098301009M544165
A-1042-C-7R75830687M530
A-1042-C-8R66722606M419618
A-1042-C-9R46722406M414
A-1042-C-10R図面参照 See the drawings-5

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ H

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

本体 表面処理

H

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
201~300
288
-
-
11~15
12
バフ研磨
50
04380
10
1個
201~300
238
-
-
11~15
12
バフ研磨
50
04381
10
1個
101~150
120
-
-
10~10.9
10
バフ研磨
40
04384
10
1個
101~150
110
-
-
10~10.9
10
バフ研磨
40
04385
10
1個
~100
100
-
-
~9.9
9
バフ研磨
30
04386
10
1個
~100
68
-
-
~9.9
7
バフ研磨
30
04387
10
1個
~100
60
-
-
~9.9
6
バレル研磨
22
04388
10
1個
~100
40
-
-
~9.9
6
バレル研磨
22
04389
10
1個
~100
20
~25
22
~9.9
4
バレル研磨
22
04390
10
1個
101~150
150
-
-
11~15
12
バフ研磨
50
04383
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,854
( 2,039 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,417
( 1,559 )
在庫品1日目当日出荷可能
732
( 805 )
在庫品1日目当日出荷可能
870
( 957 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
746
( 821 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
661
( 727 )
在庫品1日目当日出荷可能
463
( 509 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,143
( 1,257 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高級感のある丸棒曲面取手。
【特長】
・A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手。
・半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触り。
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・材質 : ステンレス鋼棒(SUS304)。
・表面仕上 : 鏡面バフ研磨。
【用途】
・屋内外の大型から小型の扉、保護棒。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス取手(A-1042-C-R)のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
モーターの押さえ
5
満足度:5.0
プレス機のモーターが故障し、修理の際にしようしました。 モーターを土台から支えるように、ボルトと組み合わせて使用しました...もっと読む
0人が参考にしています。
BOXの蓋の取って
5
満足度:5.0
簡単なBOXの蓋の取ってとして使いました。 あまり大きな取っては邪魔になるので小さくて簡単に取り付けられるものを探してい...もっと読む
0人が参考にしています。
日めくり表示器のガイドとして使用
5
満足度:5.0
本来は取っ手用ですが、PETプレートと組み合わせて 日めくり表示器のガイドとして使用しました。 鏡面バフ研磨がとても良い...もっと読む
0人が参考にしています。
安いしTAKIGENだから文句言われないし良いです!
5
満足度:5.0
きちんとしたメーカー商品だし、安いのに1本から購入できるのですごく助かりました。ピッチもいろいろ選べるし、チョイスの幅も...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
ステンレスは錆びにくいですが、長期間風雨にさらされるなど、使用環境によっては錆びる場合もあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス取手(A-1042-C-R)
丸棒取手(雌ねじ・A-1042-C/A-1042-C-TMP・ステンレス製)
ステンレス丸棒取手 A-1042-C-140-SEMI
角型取手(A-1042-D・ステンレス製)
楕円取手(A-1042-F・ステンレス製)
ショーケース取手 A-41-R
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格463-353 -3,3921,132 -1,658 -3,228
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形面付形標準形標準形標準形
面付形種類U字型U字型U字形U字型U字型U字型
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじめねじめねじ丸穴めねじ丸穴
本体 材質ステンレスステンレスステンレス鋼棒(SUS304)ステンレスステンレスその他

取手カテゴリの売れ筋ランキング