メカニカル部品技術窓口
高級感のある丸棒取手。【特長】・半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです(A-1042-B-TM...
詳細を確認


A-1042-B-1

A-1042-B-4-TMP
| 商品番号 | L | H1 | H2 | H3 | H4 | P | ΦD1 | ΦD2 | M | A-1042-W サイズ | 使用荷重 N | 製品質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1042-B-1 | 300 | 50 | 20 | 1.5 | 4.5 | 288 | 12 | 18 | M8 | A-1042-W-Φ12 | 735 | 365 |
| A-1042-B-2 | 250 | 238 | A-1042-W-Φ12 | 320 | ||||||||
| A-1042-B-3 | 200 | 188 | A-1042-W-Φ12 | 270 | ||||||||
| A-1042-B-15 | 162 | 150 | A-1042-W-Φ12 | 235 | ||||||||
| A-1042-B-4 | 130 | 40 | 11 | 3.5 | 120 | 10 | 15 | M6 | A-1042-W-Φ10 | 588 | 125 | |
| A-1042-B-5 | 120 | 110 | A-1042-W-Φ10 | 120 | ||||||||
| A-1042-B-6 | 109 | 30 | 1 | 3 | 100 | 9 | 13 | M5 | A-1042-W-Φ9 | 441 | 80 | |
| A-1042-B-7 | 75 | 68 | 7 | 10 | A-1042-W-Φ7 | 40 | ||||||
| A-1042-B-8 | 66 | 22 | 7 | 1.5 | 2.5 | 60 | 6 | M4 | A-1042-W-Φ6 | 196 | 20 | |
| A-1042-B-9 | 46 | 40 | A-1042-W-Φ6 | 15 | ||||||||
| A-1042-B-10 | 24 | 1 | 2 | 20 | 4 | 6 | M2.6 | A-1042-W-Φ4 | 98 | 6 | ||
| A-1042-B-4-TMP | 130 | 40 | 11 | 1.5 | 3.5 | 120 | 10 | 15 | M6 | A-1042-W-Φ10 | 588 | 125 |
| A-1042-B-6-TMP | 109 | 30 | 1 | 3 | 100 | 9 | 13 | M5 | A-1042-W-Φ9 | 441 | 80 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,032円 ( 2,235円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,697円 ( 1,867円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,737円 ( 1,911円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
873円 ( 960円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,485円 ( 1,634円 ) | 9日目 |
942円 ( 1,036円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
697円 ( 767円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,265円 ( 1,392円 ) | 9日目 |
660円 ( 726円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
744円 ( 818円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
638円 ( 702円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
425円 ( 468円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,398円 ( 1,538円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
高級感のある丸棒取手。
【特長】
・半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです(A-1042-B-TMP)
・ステンレス製で耐食性に優れている
・材質:取手、座金/ステンレス鋼棒(SUS304)
・表面仕上:鏡面バフ研磨(A-1042-B-1~7・15)、光沢バレル研磨(A-1042-B-8~10)、電解研磨(TMP)
・付属品:化粧座金・スプリングワッシャー・ナット
【用途】
・屋内外の大型から小型までの扉



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):428円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):376円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2
ミスミ
つまみ取手
4.5通常価格(税別):243円~