メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • パネル取付寸法 P1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

角引手(A-1159・ステンレス製)

型番:

A-1159-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-1159-2の仕様・寸法情報

本体種類
[埋込形] 埋込形
取付方法
丸穴
本体 材質
[ステンレス] ステンレス
詳細材質
SUS304
本体 表面処理
[ヘアライン仕上] ヘアライン仕上げ
パネル取付寸法 P1(mm)
106
商品CD
00757
RoHS?
10

商品情報

外形図

角引手(A-1159・ステンレス製) 外形図

製品仕様

  • 製品質量
    A-1159-1:95g
    A-1159-2:48g
  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:ヘアライン仕上

規格表

角引手(A-1159・ステンレス製) 規格表

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数
型番
A-1159-2

パネル取付寸法 P1

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
106
00757
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,142
( 1,256 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・各種スチールキャビネット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角引手(A-1159・ステンレス製)の型番A-1159-2のページです。 型番A-1159-2に関する仕様情報を記載しております。
角引手(A-1159・ステンレス製)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
トビラ
5
満足度:5.0
引き戸の取っ手に使用しました。 板厚も薄くて引き戸が重なった時にクリアランス内に収まりまたデザインも 良く重宝してます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角引手(A-1159・ステンレス製)
角型取手(A-42-A・亜鉛合金製)
角型取手(A-1042-D・ステンレス製)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 ステンレス製角棒
舟底引手(A-1157・ステンレス製)
角型アルミ取手(A-561・アルミニウム製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造ミスミタキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,142780 -1,132 -530163 -760
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類埋込形標準形標準形標準形埋込形特殊形
取付方法丸穴めねじ丸穴めねじ丸穴めねじ
本体 材質ステンレスその他ステンレスステンレスステンレスアルミニウム合金(ADC)
詳細材質SUS304亜鉛合金SUS304SUS304相当SUS304-
本体 表面処理ヘアライン仕上げクロムめっきバフ研磨バフ研磨ヘアライン仕上げアルマイト処理

取手カテゴリの売れ筋ランキング