17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

回転取手(A-1010・ステンレス製)

通常単価(税別)
1,0331,081
税込単価
1,1361,189
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

回転格納式の取手。【特長】・材質 : ステンレス鋼板(SUS304)。・表面仕上 : ヘアライン仕上。...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

A-1010の寸法図
A-1010の寸法図( 2-Φ4.5 (直径4.5mm) 穴Φ8(直径8mm)皿)

A-1010( 2-Φ4.5 (直径4.5mm) 穴Φ8(直径8mm)皿)

パネル穴明け寸法(2-Φ4.5(直径4.5mm))

パネル穴明け(2-Φ4.5(直径4.5mm))

製品仕様

A-1010-1の外観

A-1010-1

規格表

商品番号
Product No.
L1(L2)L3(H1)(H2)(H3)P使用荷重 N
Working load
製品質量(g)
Mass
A-1010-111064743540269419660
A-1010-29052602934207650

型番リスト

表示件数

取付ピッチ P

(mm)

高さ H

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
94
35
00991
10
1個
76
29
00992
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,033
( 1,136 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,081
( 1,189 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

回転格納式の取手。
【特長】
・材質 : ステンレス鋼板(SUS304)。
・表面仕上 : ヘアライン仕上。
・使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全。
・ステンレス製で耐食性に優れている。
【用途】
・計測機器・通信機器。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転取手(A-1010・ステンレス製)のレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
収納用取手
5
満足度:5.0
メーカー取扱い仕入先では価格により 送料が発生したり出荷を調整されたりと予定が組みにくく 困っていました。 ミスミでは出...もっと読む
0人が参考にしています。
装置部品
5
満足度:5.0
在庫があり助かりました。発注漏れで翌日装置の出荷でしたが、おかげさまで出荷に間に合いました。
0人が参考にしています。
交換
5
満足度:5.0
注文から自宅に届くまでスムーズでよかった 商品も問題なく使用できてます。
0人が参考にしています。
製品用
3
満足度:3.0
足元の部分に設置した場合に踏まれたり、ひっかけられたりして破損することがあります。もう少し強度があれば良いと思います。
0人が参考にしています。
ピット内収納の機会設備に対し開口用取っ手として使用
4
満足度:4.0
ピット内収納の機会設備に対し開口用取っ手として使用しています。つまづき転倒防止のため格納式で表面に凹凸のないものが欲しか...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
ステンレスは錆びにくいですが、長期間風雨にさらされるなど、使用環境によっては錆びる場合もあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転取手(A-1010・ステンレス製)
回転取手(A-174・亜鉛合金製)
フロアハッチ用取手(A-1078・ステンレス製)
取手1型(A-2・亜鉛合金製)
取手2型(A-3・亜鉛合金製)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 鋳物タイプ
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造ミスミ
通常価格1,033-1,080 -2,425586589 -2,260
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類特殊形特殊形特殊形標準形標準形標準形
取付方法丸穴めねじ丸穴めねじめねじ丸穴
本体 材質ステンレスその他ステンレスその他その他ステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)~100--~100-151~200
取付高さ【範囲選択】(mm)25.1~35----45.1~50
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング