メカニカル部品技術窓口
A-1042-B・C専用化粧座金。【特長】・ステンレス製で耐食性に優れている。・材質 : ステンレス鋼...
詳細を確認

A-1042-W-φ12(直径12mm)

A-1042-W-φ4(直径4mm)
| 商品番号 Product No. | H1 | H2 | φD1 | φD2 | φD3 | 適用取手 Applicable pulls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1042-W-φ4 (旧品番A-1042-W-6) | 1 | 2 | 2.8 | 4.2 | 6 | A-1042-C-10/A-42-C-10 |
| A-1042-W-φ6 (旧品番A-1042-W-5) | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 6.2 | 10 | A-1042-C-8・9/A-42-C-8・9 |
| A-1042-W-φ7 (旧品番A-1042-W-4) | 1 | 3 | 5.2 | 7.2 | 10 | A-1042-C-7/A-42-C-7 |
| A-1042-W-φ8 (旧品番A-1042-W-8) | 8.2 | 12 | - | |||
| A-1042-W-φ9 (旧品番A-1042-W-3) | 9.2 | 13 | A-1042-C-6/A-42-C-6 | |||
| A-1042-W-φ10 (旧品番A-1042-W-2) | 1.5 | 3.5 | 6.2 | 10.2 | 15 | A-1042-C-4・5/A-42-C-4・5 |
| A-1042-W-φ12 (旧品番A-1042-W-1) | 4.5 | 8.2 | 12.2 | 18 | A-1042-C-1・2・3・15 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
92円 ( 101円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
140円 ( 154円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
142円 ( 156円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
139円 ( 153円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
167円 ( 184円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
193円 ( 212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
284円 ( 312円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
A-1042-B・C専用化粧座金。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・材質 : ステンレス鋼棒(SUS304)。
・表面仕上 : 研磨。
【用途】
・A-1042-B・C専用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):428円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):376円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2
ミスミ
つまみ取手
4.5通常価格(税別):243円~