メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ローレットつまみ(A-1038・ステンレス製)

型番:

A-1038
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-1038の仕様・寸法情報

本体 種類
円形
円形 種類
標準
取付部の種類
おねじ
取付部 サイズ
M6
取付部 長さ(mm)
10
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)
20.1~30
ノブ部 外径(mm)
22
本体 材質
[ステンレス] ステンレス鋼棒(SUS304)
付加機能
なし
本体 高さ(mm)
20
側面部加工
ローレット
おねじ先端加工
なし
本体 表面処理
バフ研磨
取付部 材質
ステンレス鋼棒
取付部 表面処理
なし
商品コード
01558

商品情報

外形図

ローレットつまみ(A-1038・ステンレス製) 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上製品質量(g)
A-1038ステンレス鋼(SUS304)鏡面バフ研磨40

型番リスト

表示件数
型番
A-1038
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
833
( 916 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

配分電盤、制御盤、小型ボックスへの使用に最適。本体 種類 丸型 取付部の種類 おねじ 取付部 径 d(mm) または 呼び径 M6取付部 長さ L(mm) 10 丸形 種類 円筒形  側面部加工 ローレット本体 材質 ステンレス鋼棒(SUS304)  本体 表面処理 バフ研磨取付部 材質 ステンレス鋼棒  取付部 表面処理 なし 本体 外径 D(φ) 22本体 高さ(mm) 20

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローレットつまみ(A-1038・ステンレス製)の型番A-1038のページです。 型番A-1038に関する仕様情報を記載しております。
ローレットつまみ(A-1038・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローレットつまみ(A-1038・ステンレス製)
ローレットつまみ(A-38・黄銅製)
つまみ MRB型
つまみ GD-20
丸つまみ TS
つまみ KK-B型
メーカータキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格8335341,397 -1782,216 -958 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目〜
本体 種類円形円形円形円形円形特殊形
円形 種類標準標準標準標準標準-
取付部の種類おねじおねじめねじめねじめねじめねじ
取付部 サイズM6M6M4M4M4M4
取付部 長さ(mm)101010101012

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング