17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ステンレスフロアハッチ用取手 A-1077

通常単価(税別)
2,7004,337
税込単価
2,9704,771
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・使用しない時は平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。【用途】・床下収納庫などの扉。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレスフロアハッチ用取手 A-1077 外形図

A-1077-1/A-1077-2

製品仕様

  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:ヘアライン仕上
ステンレスフロアハッチ用取手 A-1077 関連画像

施錠状態/解錠状態

規格表

ステンレスフロアハッチ用取手 A-1077 規格表

使用例

取付け方法

ステンレスフロアハッチ用取手 A-1077 規格表

型番リスト

表示件数

付加機能

(mm)

商品CD

最小発注数量
収納形 / ロック付
55
01062
1個
収納形
35
01063
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,337
( 4,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,700
( 2,970 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用しない時は平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
【用途】
・床下収納庫などの扉。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスフロアハッチ用取手 A-1077のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスフロアハッチ用取手 A-1077
フロアハッチ用取手(A-1078・ステンレス製)
角型取手(A-42-A・亜鉛合金製)
箱型取手(A-5-A・亜鉛合金製)
アルミフレーム取付用ASセット
ステンレス取手 A-1073
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造
通常価格2,700-2,425780 -638 -1,978 -990
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
本体種類特殊形特殊形標準形特殊形標準形特殊形
取付方法丸穴丸穴めねじおねじ丸穴丸穴
本体 材質ステンレスステンレスその他その他ステンレスステンレス
詳細材質SUS304SUS304亜鉛合金亜鉛合金SUS304SUS304
本体 表面処理ヘアライン仕上げヘアライン仕上げクロムめっき焼付塗装鏡面仕上バフ研磨

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト